LED или Xenon?
Как найти подходящую технологию для оповещения, предупреждения или тревоги.
И светодиодная, и ксеноновая технологии занимают достойное место в линейке устройств световой сигнализации. Ни та, ни другая технология не является принципиально лучшей. Однако в зависимости от области применения можно заметить, что иногда одна из них подойдет лучше.
Только принимая во внимание характерные особенности обеих технологий, можно принять объективное решение о том, какая технология может или должна быть использована.
Характеристики светодиодной и ксеноновой технологий:
Специфические особенности этих двух технологий указывают на то, в каких областях применения светодиодные решения являются более выгодными и в каких следует использовать ксенон. Как показано на рисунке ниже, четкое разграничение невозможно.
| Технология LED | Технология Ксенон |
|---|---|
| Точное направление света с четко определенным углом излучения | Характеристики многовекторного излучения |
| Различные режимы (постоянный, мигающий или проблесковый) | Режим вспышки с выбираемой частотой |
| Дополнительная регулировка яркости | Максимальная яркость |
| Длинные циклы вспышек | Короткие циклы вспышек |
| Жизненный цикл приблизительно 50 000 часов работы | Жизненный цикл приблизительно 10 миллионов вспышек |
Как светодиодные и ксеноновые технологии используются для различных типов сигнализации.
Обе технологии имеют свое весомое обоснование на рынке. Однако характеристики низкого энергопотребления и превосходного энергетического баланса, часто упоминаемые в связи со светодиодной технологией, всегда должны рассматриваться с точки зрения ее применения. Светодиодная технология является доминирующей в тех случаях, когда для обеспечения непрерывной работы в небольших помещениях требуется меньшее освещение. Ксенон имеет преимущества для сигнализации чрезвычайных ситуаций в больших пространствах.
Шаг за шагом к безопасному решению.
Как найти правильное решение для вашей области применения:
- Создайте точное описание своего применения.
- Запишите все условия, предпосылки и требования к Вашему применению.
- Выберите тип сигнализации: для информирования, предупреждения или оповещения.
- Используйте наш метод 3D-покрытия и настройте свое решение самостоятельно с помощью бесплатной PSS:
Типичные графики ксеноновых и светодиодных проблесковых ламп.
Интенсивность света с течением времени для ксеноновой вспышки.
Ксеноновая проблесковая лампа генерирует очень короткий (приблизительно 250 мкс) и в то же время очень интенсивный импульс с пиковым значением около 100 000 кд. Используемый в качестве прожектора, он равномерно излучает яркий белый свет во всех направлениях. Высокая яркость, генерируемая в пространстве, покрытом сигналом, также обеспечивает пассивное восприятие визуальных сигналов тревоги.
Интенсивность света во времени проблесковой LED-лампы.
Длинная интенсивность света, сглаживающаяся с течением времени примерно на 400 кд, характерна для светодиодных проблесковых ламп. Из-за низкого пикового значения интенсивности света, по сравнению с ксеноновыми проблесковыми лампами, они производят меньшую яркость в пространстве, охватываемом сигналом, хотя благодаря более длительному световому сигналу они достигают почти такой же эффективной интенсивности света.