Система технической безопасности - Safety instrumented system SIS
Данная директива включает два стандарта, касающихся безопасности машинного оборудования. Во-первых, DIN EN ISO 13849-1, который заменяет стандарт DIN EN 954-1 прежней Директивы по машинному оборудованию 98/37/EС. Во-вторых, DIN EN 62061.
Цель введения этих стандартов безопасности – минимизация риска при эксплуатации. Таким образом, ужесточаются требования к сертификации продукции для машиностроения и производства. При определении безопасности производственных процессов учитываются, среди прочего, результаты вероятностного анализа.
С целью снижения остаточного риска для машины или оборудования применяется сигнальное оборудование высокой степени надежности, которое визуально или звуком предупреждает об опасности.
График риска является не только важным элементом для классификации предприятия, он также иллюстрирует сложность работы по подготовке к реализации проектов.
Оценка факторов риска
Факторы риска
S – Размер ущерба
- S1 = незначительные повреждения (обычно обратимые)
- S2 = серьезные травмы, в том числе смерть (обычно необратимые)
F – Частота и / или длительность воздействия опасности
- F1 = редкие случаи и / или короткие периоды
- F2 = частые случаи и / или продолжительные периоды
P – Возможности для избежания опасности
- P1 = возможно при определенных условиях
- P2 = едва ли возможно
Брошюры / плакаты
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Содействовать нормативной «функциональной безопасности»2-сторонний плакат A1 |
|
2,5 MB | Загрузить | |
Безопасный запуск процессов и минимизация рисковв эксплуатации установок и машин Сирены и проблесковые огни, связанные с безопасностью (издание 15) |
|
1,1 MB | Загрузить | |
Информационный лист «Функциональная безопасность» |
|
1,0 MB | Загрузить |
Программный помощник SISTEMA
Контроль безопасности работы оборудования - простота расчета.
SISTEMA – это независимый от производителя инструмент расчета от Института охраны труда и здоровья (IFA). Он позволяет провести оценку охранной системы в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1 и упрощает анализ рисков.
Инструмент работает в ОС Windows, имитирует структуру системы управления, связанную с безопасностью (SRF/CS, safety-related parts of a control system), на основе так называемой предусмотренной архитектуры и вычисляет надежность на разных уровнях детализации, включая уровень производительности Performance Level (PL).
Нажмите здесь для загрузки базы данных компании Pfannenberg для программного обеспечения SISTEMA.
Более подробную информацию и ссылку на загрузку програмного обеспечения SISTEMA можно найти на сайте IFA.
SISTEMA Cookbook
Перед началом расчета Уровня Исполнения инженер-конструктор станков и оборудования должен составить из функциональной схемы соединений блокдиаграмму, которая моделирует схему надежности функциональных каналов и компонентов. Инструкция 1 по пользованию программой SISTEMA объясняет эту непривычную для понимания абстракцию, а также следующий шаг – перенос блоков в SISTEMA и внесение значений.
Справочники могут управляться одним центральным сервером с банком данных на Вашем предприятии, и с ними могут работать одновременно несколько пользователей программы SISTEMA. Новая инструкция по программе SISTEMA (вторая редакция) описывает установку и эксплуатацию сервера в SISTEMA.
Запуск нескольких экземпляров SISTEMA параллельно.
Когда назначенные архитектуры не совпадают.