-
1
Уникальное крепление корпуса.
- Фиксаторы на 3/8 оборота обеспечивают легкий и быстрый монтаж.
- Несъемные фиксаторы не упадут и не потеряются.
- Опциональные пломбы для фиксаторов предотвращают несанкционированный доступ к креплениям устройства.
- Внешний вид фиксатора показывает, «закрыт» (х) он или «открыт» (+).
-
2
Высокая надежность уплотнения корпуса.
- Прокладка постоянно прикреплена к крышке корпуса, что исключает потерю и порчу уплотнителя.
- Фиксаторы находятся за пределами области уплотнения. Это исключает снижение класса защиты IP за счет отверстий для крепежа.
-
3
Правильное подключение к электросети
- Винтовые клеммы 3 расположены в базовой части корпуса. Это позволяет выполнять установку одному человеку.
- Акустический усилитель электрически соединяется с нижней частью посредством шпоночного паза и многоконтактного электрического разъема, исключая неправильный монтаж.
- Между нижней частью и акустическим динамиком нет свободных проводов, которые могли бы застрять при окончательной сборке.
- Резервные электрические винтовые клеммы позволяют объединить несколько устройств на шлейфе.
- Выводы для различных проводов и вариантов подключения.
-
4
Многочисленные варианты монтажа.
- Утопленное наружное крепление намного надежнее, чем обычные монтажные проушины.
- Многочисленные метки на внутренней стенке гарантируют совместимость с различными распределительными коробками.
- Устройство может быть установлено на стене или на горизонтальной поверхности.
- Акустический модуль может быть встроен в панель или стенку электрощита при помощи дополнительного монтажного комплекта.
-
5
Широкий диапазон встроенных тональных сигналов
- 80 различных тонов, настраиваемых при помощи DIP-переключателей
- Благодаря поддержке нескольких тонов один блок может издавать до 4 различных тревожных сигналов для предупреждения о различных видах опасности.
- Встроенный регулятор громкости
-
6
Улучшенный акустический усилитель
Технология звуковой капсулы позволяет создавать звук с более высокой долей низких частот, чем при использовании пьезоэлектрических элементов, обеспечивая тем самым лучшее проникновение через стены, двери и другие акустические барьеры.
-
7
Пригодность для работы в экстремальных условиях окружающей среды.
- Классы безопасности NEMA 4/4X и IP 66 гарантируют защиту от пыли, жидкостей, брызг и агрессивных веществ.
- Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °C.
- Высокопрочный корпус изготовлен из смеси АБС и пластмассы на основе поликарбоната. Материал огнестойкий и устойчив к ультрафиолетовому излучению.
-
8
Встроенная ксеноновая проблесковая лампа.
Ксеноновая проблесковая лампа является частью конструкции и устанавливается уже при производстве. Свет лампы более заметен, и интенсивность освещения можно отрегулировать оптимально для диапазона сигнализации соответствующего звукового оповещателя. Мощность вспышки – 5, 10 или 15 Дж.
-
9
Соединения ксеноновой проблесковой лампы выполнены на одной клеммной колодке.
Предустановленные провода лампы выведены к той же клеммной колодке, к которой подключен звуковой оповещатель. Так как все соединения выполняются в общей точке подключения, установка становится быстрее и проще.
-
10
Выбор действий по сигналу тревоги – в сочетании или по отдельности.
Лампа может включаться вместе с сиреной или активироваться отдельно. Раздельная работа часто необходима в случаях, когда звуковой генератор по истечении определенного времени должен выключиться, а индикатор должен продолжать мигать.
-
11
Срок службы – более 8 000 000 вспышек.
Превосходная технология, основанная на импульсных лампах производства Pfannenberg, обеспечивает непревзойденную долговечность и более 8 000 000 вспышек при эмиссии света более 70 %.
-
12
Всемирные сертификаты
UL, cUL, CE, VdS, GL, EN 54-3.
* Требуется монтажный комплект.