-
1
Fixations uniques des enceintes.
- Des fixations 3/8 de tour permettent un montage rapide et facile.
- Les fixations sont bloquées afin qu'elles ne puissent pas tomber ou se perdre.
- Des fiches de fixation anti-vandalisme en option protègent l'unité contre la transformation non autorisée.
- L'aspect des fixations indique le statut « fermé » (x) ou « ouvert » (+).
-
2
Intégrité d'étanchéité des enceintes.
- Le joint est fixé en permanence au capot de l'enceinte, il ne tombera ou ne sera donc jamais perdu.
- Les fixations de l'enceinte sont à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour garantir que la notation IP ne soit pas compromise par les trous de fixation.
-
3
Connexions électriques sans défaut.
- Un bornier à vis est situé dans la partie base-boîtier de l'enceinte permettant une installation facile par une personne - une troisième main maladroite est inutile.
- Le dispositif de commande acoustique se connecte électriquement au boîtier-base par l'intermédiaire d'une clavette mécanique intégrée 4 et d'un connecteur électrique à broches multiples 5 afin de garantir un assemblage correct à tout moment.
- Aucun câble détaché n'est présent entre la boite-base et le dispositif de commande acoustique qui pourrait être pincé lors du montage final.
- Un kit redondant de raccords électriques pour bornes à vis supporte le montage en cascade de plusieurs appareils.
- Des boîtiers défonçables sont fournis sur de nombreux côtés pour supporter divers scénarios de câblage et d'interconnexion.
-
4
Nombreuses options de montage.
- Une bride externe intégrée est plus solide que des ergots de montage.
- Un assortiment de marques internes majeures offre une compatibilité mondiale avec une variété de boîtiers électriques standard.
- Tout l'appareil peut être monté au mur ou encastré en option avec protège doigts.
- Le module acoustique en lui-même peut être encastré dans un panneau ou une porte d'enceinte grâce un kit de montage pour panneau.
-
5
Vaste sélection de tonalités intégrées.
- Choisir parmi 80 tonalités différentes par paramètre de commutateur DIP.
- Des niveaux sonores multiples permettent à un seul appareil d'émettre jusqu'à quatre alarmes différentes en fonction des circonstances.
- Réglage du volume interne.
-
6
Dispositif de commande acoustique amélioré.
La technologie sonore par cocon fournit davantage d'énergie basse fréquence que les éléments électriques piézo afin d'obtenir une meilleure pénétration du bruit à travers les murs, portes et autres obstacles.
-
7
Compatibilité environnementale extrême.
- La notation NEMA type 4/4X et IP 66 résiste à l'exposition à la poussière, aux liquides, aux vaporisations d'eau, et aux agents corrosifs.
- Plage de température - 40 °C à + 55 °C.
- Le boîtier très robuste est un mélange d'ABS et de plastique de polycarbonate ignifuge et stable aux UV.
-
8
Feu flash intégral au xénon.
Les feux flash au xénon font partie de la création de la conception de le départ, au lieu d'être rafistolés après coup. Ainsi, la lumière est plus visible. De plus, l'intensité de la lumière est correctement dimensionnée pour correspondre à la superficie de couverture de la sirène associée. Des énergies de flash de 5, 10 et 15 joules sont disponibles.
-
9
Connexions aux feux flash au xénon par de simples barrettes de raccordement.
Des raccords précâblés de lumière sont disponibles sur le bornier qui est également le point de raccordement électrique de la sirène. Dans la mesure où tous les raccords sont effectués à partir d'un seul point commun de branchement, l'installation est plus rapide et plus facile.
-
10
Choix de l'action d'alarme - combinée ou séparée.
La lumière peut être soit activée en association avec la sirène ou séparément. Un fonctionnement séparé est souvent souhaité pour couper le bruit de la sirène au bout d'un certain laps de temps tout en laissant la lumière clignoter.
-
11
La durée de vie dépasse les 8 000 000 flashes.
La technologie supérieure qui se cache derrière les feux flash de Pfannenberg permet d'atteindre une durée de vie inégalée de 8 000 000 de flashs tout en conservant plus de 70% de l'émission lumineuse.
-
12
Certifications mondiales pour universel
UL, cUL, CE, VdS, GL, EN 54-3.
* Kit d'installation nécessaire.