-
1
Viti di fissaggio alloggiamento uniche nel loro genere.
- Le viti a 3/8 consentono un’installazione semplice e rapida.
- Le viti vengono fissate in modo da evitarne la caduta o la perdita.
- Per proteggere il dispositivo da manomissioni non autorizzate sono disponili cappucci di copertura antiscasso.
- Se sulla testa della vite si visualizza una “x”, significa che è chiusa; se si visualizza “+”, significa che è aperta.
-
2
Integrità della tenuta dell’alloggiamento.
- La guarnizione aderisce perfettamente al coperchio dell’alloggiamento, prevenendone la perdita o la caduta.
- Le viti per l’alloggiamento si trovano all’esterno dell’area di tenuta, la protezione IP non può essere compromessa.
-
3
Collegamenti elettrici perfetti.
- La morsettiera a vite è collocata alla base dell’alloggiamento, consentendo così una facile installazione a opera di una sola persona, senza la necessità di un secondo operatore.
- L’attuatore è collegato elettricamente alla base dell'alloggiamento tramite la scanalatura meccanica integrata 4 e il connettore elettrico multipolare 5, per consentire sempre un montaggio corretto.
- Non vi sono fili allentati tra la parete dell'alloggiamento e l'attuatore a rischio di schiacciamento durante l’installazione finale.
- Una serie ridondante di collegamenti elettrici mediante morsetti a vite consente un collegamento in serie dei dispositivi multipli.
- Gli ingressi sono disposti su più lati per alloggiare un’ampia gamma di fili e interconnessioni.
-
4
Numerose opzioni di montaggio.
- La flangia esterna integrata è più resistente rispetto alle linguette di montaggio.
- La piena compatibilità con numerose scatole elettriche di tipo standard è garantita da diversi punti di riferimento interni.
- Il dispositivo può essere montato a parete o a pannello (opzionale) ed è dotato di protezione dita.
- Il modulo acustico separato può essere montato a filo sulla porta o sul pannello di un alloggiamento utilizzando un kit di montaggio opzionale.
-
5
Vasta gamma di toni integrati.
- Scelta tra 80 toni diversi tramite DIP switch.
- È possibile scegliere tra una molteplicità di stadi diversi che consentono a un unico dispositivo di emettere fino a quattro allarmi diversi da selezionare a seconda della situazione.
- Regolazione interna del volume.
-
6
Attuatore potenziato.
La tecnologia della capsula acustica garantisce una migliore prestazione a bassa frequenza rispetto ai componenti piezoelettrici, per una penetrazione acustica ottimale di pareti, porte e altri ostacoli.
-
7
Adatta agli ambienti più estremi.
- NEMA 4/4X, categoria IP 66, garantisce protezione contro l’esposizione alla polvere, ai liquidi, agli spruzzi d’acqua e ai corrosivi.
- Intervallo di temperatura: da -40° a +55°C.
- Il corpo è altamente resistente grazie a una plastica prodotta con miscela di ABS e policarbonato, ovvero un materiale ignifugo e stabilizzato UV.
-
8
Luce flash allo xeno integrata.
La luce flash allo xeno non è un componente avvitato in un secondo momento: è parte della fase iniziale di progettazione. Pertanto la luce è più visibile. e inoltre l’intensità è calibrata per garantire la stessa area di copertura della sirena abbinata. Energie di lampeggiamento disponibili: 5, 10 e 15 joule.
-
9
I collegamenti della luce flash allo xeno sono realizzati con un’unica morsettiera.
I collegamenti elettrici precablati vengono effettuati sulla stessa morsettiera a cui è collegata anche la sirena. E siccome tutti i collegamenti sono effettuati in un unico punto, l’installazione risulta più facile e veloce.
-
10
Scelta dell’azione dell’allarme: combinata o separata.
La luce può essere attivata sia congiuntamente che separatamente dalla sirena. L'azione separata è spesso necessaria quando dopo un determinato lasso di tempo viene tacitata la sirena mentre si richiede che la luce continui a lampeggiare.
-
11
Durata superiore a 8.000.000 di lampeggiamenti.
La tecnologia avanzata delle luci flash di Pfannenberg garantisce una durata impareggiabile di 8.000.000 di lampeggiamenti e un’emissione luminosa superiore al 70%.
-
12
Certificazioni internazionali per un utilizzo universale
UL, cUL, CE, VdS, GL, EN 54-3.
* Kit di installazione necessario.