Dispositivi di segnalazione certificati MED

Pfannenberg fornisce sirene e sirene con flash certificate MED
• in conformità con la direttiva europea 2014/90 / UE (MED)
• in conformità con il regolamento di attuazione 2019/1397/UE
• con l'approvazione di DNV-GL

Che cos’è la certificazione marittima MED?

Il marchio di conformità MED attesta che un prodotto o un equipaggiamento sia approvato per l'uso a bordo di navi di Stati membri dell'UE e di navi di paesi che hanno accettato di applicare la Direttiva sulle Attrezzature Marittime 2014/90/UE.

Rappresentato da un timone, è noto anche come approvazione o certificazione M.E.D / MED. Certifica che l'apparecchiatura o il prodotto sia adatto per l'uso nell'industria navale.

Per i dispositivi di allarme antincendio, quali sirene, all'interno dei cantieri navali o a bordo delle navi, è richiesta la certificazione MED in conformità con la Direttiva europea 2014/90 / UE (MED), nonché la conformità ai più recenti standard specificati nel Regolamento di Esecuzione 2019/1397/UE.

Gli standard richiesti sono anche standard internazionali per tutte le navi classificate come membro dell'IACS come ABS, Bureau Veritas, CCS, CRS, DNV GL, Classe IR, Registro coreano, Lloyd's, Classe NK, Nippon Kaiji Kyokai (Classe NK), Registro Polski, Rina e il registro marittimo russo.

Quasi tutte le navi del mondo sono assegnate a una di queste società di classificazione.

Conseguenze

Il regolamento limita l'installazione di sirene a quelle approvate in conformità con l'ultima edizione di IEC 60092-504 (2016) e IEC60533 (2015) e EN 54-3 (2014).

Le nuove apparecchiature non conformi alla direttiva MED, a partire dal giorno in cui termina il relativo di transizione non possono più essere installate a bordo.

I nostri dispositivi visivi e acustici certificati MED

Pfannenberg offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni ideati specificamente per resistere alle difficili condizioni del settore marittimo. Le sirene PA e le combinazioni di sirene/lampeggiatori PA X di Pfannenberg sono certificate MED dal Germanischer Lloyd (un ente notificato ai sensi della MED). Il Germanischer Lloyd ha confermato che le sirene PA e le combinazioni di sirene/lampeggiatori PA X di Pfannenberg soddisfano i requisiti della direttiva. Potete fare affidamento sui prodotti di Pfannenberg quando avete bisogno di dispositivi di allarme per la protezione antincendio per applicazioni navali e marittime, ad esempio sirene o unità combinate visive e acustiche.

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Brochure MED

La brochure Pfannenberg “Dispositivi di segnalazione certificati MED per i sistemi di allarme antincendio nel settore marittimo”.

  • italiano
pdf 580 KB Download

Certificato MED

pdf 190 KB Download