Dispositivos de señalización con certificación MED

Pfannenberg suministra sirenas sonoras y de destellos con certificado MED
• con arreglo a la Directiva europea 2014/90/UE (MED)
• de conformidad con el Reglamento de Ejecución 2019/1397/UE
• con la aprobación de DNV-GL

¿Qué significa el certificado MED para los equipos marinos?

La marca de conformidad MED acredita que un producto o un elemento del equipo ha sido aprobado para su uso a bordo de buques de Estados miembros de la UE y de buques de países que hayan acordado aplicar la Directiva 2014/90/UE sobre equipos marinos. En ocasiones se denomina «marca de la rueda» y se conoce también como certificado M.E.D./MED. Con ella se confirma que el equipo o producto es adecuado para el uso en la industria naval.

Para poder suministrar sirenas de alarma de incendios a los astilleros e instalarlas en los buques se exige el certificado MED, de conformidad con la Directiva europea 2014/90/UE (MED), así como el cumplimiento de las normas actualizadas que se especifican en el Reglamento de Ejecución 2019/1397/UE.

Las normas requeridas son también normas internacionales aplicables a todos los buques clasificados por los miembros de la IACS, como ABS, Bureau Veritas, CCS, CRS, DNV GL, IR Class, Korean Register, Lloyd’s, Class NK, Nippon Kaiji Kyokai (NK Class), Polski Register, RINA y Russian Maritime Register. Casi todos los buques del mundo están asignados a alguna de estas entidades de clasificación.

Consecuencias

El Reglamento limita la instalación de sirenas a las aprobadas con arreglo a la última versión de IEC 60092-504 (2016) y de IEC 60533 (2015), así como de EN 54-3 (2014).

Los equipos nuevos que al final del período transitorio no sean conformes con la Directiva MED no podrán seguir instalados en los buques a partir de esa fecha.

Nuestros dispositivos visuales y sonoros con certificado MED

Pfannenberg ofrece una amplia gama de productos y soluciones diseñados expresamente para soportar las duras condiciones del sector marino.

La serie PATROL (sirenas y combinaciones de baliza y sirena) ya cumple los requisitos mencionados de las normas IEC 60092-504 (2016) e IEC 60533 (2015), con la aprobación de DNV GL (Germanischer Lloyd).

Cuando necesite dispositivos de alarma de incendio, tales como sirenas o combinaciones de señales sonoras y visuales para su uso en barcos y en el mar, puede confiar en Pfannenberg.

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Folleto MED

El folleto de Pfannenberg “Dispositivos de señalización con certificación MED para sistemas de alarma de incendios en la industria marítima”.

  • inglés
pdf 3,3 MB Descargar

Certificación MED

  • inglés
pdf 150 KB Descargar