-
1
Sujetadores de recinto únicos.
- Los sujetadores de rotación de 3/8 facilitan y agilizan el montaje.
- Los sujetadores quedan cautivos para que no se puedan caer o perder.
- Se puede optar por tapones para el sujetador que impiden la modificación no autorizada de la unidad.
- El aspecto del sujetador indica si está “cerrado” (x) o “abierto” (+).
-
2
Integridad de sellado del recinto.
- La junta se adhiere permanentemente a la cubierta del recinto de manera que jamás se cae ni se pierde.
- Los sujetadores del recinto están fuera del área de sellado para garantizar que la clasificación IP no se vea comprometida a causa de los orificios del sujetador.
-
3
Conexión eléctrica sin errores.
- La banda terminal del tornillo se encuentra en el sector de la caja base del recinto para que una sola persona pueda instalarlo fácilmente. No hace falta pedirle ayuda a nadie más.
- El controlador acústico se conecta eléctricamente con la caja base mediante una ranura 4 mecánica integrada y un conector 5 eléctrico de varios pernos para garantizar que siempre se instale del modo adecuado.
- No hay cables sueltos entre la caja base y el controlador acústico que pudiesen quedar aprisionados luego del montaje final.
- Un juego redundante de conexiones terminales de tornillo eléctrico es compatible con las conexiones en cadenada de varios dispositivos.
- Hay aberturas en varios lados para alojar cualquier tipo de interconexión o cables.
-
4
Muchas opciones de montaje.
- La brida externa integrada es más fuerte que las lengüetas de montaje.
- Una variedad de marcas piloto internas brindan compatibilidad mundial con una gama de cajas de trabajo eléctricas estándar.
- La totalidad del dispositivo se puede montar en la pared o en un panel de forma opcional con un protector para dedos.
- El módulo acústico en sí se puede montar al ras de un panel de recinto o de una puerta con el kit opcional de montaje en panel.
-
5
Amplia selección de tonos integrados.
- Elija entre 80 tonos distintos desde la configuración DIP.
- Los distintos tipos de tonos permiten que el mismo dispositivo pueda emitir hasta cuatro alarmas distintas, según el caso.
- Control de volumen interior.
-
6
Controlador acústico mejorado.
La tecnología de cápsula sonora ofrece más fuerza de baja frecuencia que los elementos piezoeléctricos para una mayor penetración sonora que atraviesa paredes, puertas y demás obstáculos.
-
7
Total compatibilidad con temperaturas extremas.
- La calificación NEMA tipo 4/4X y IP 66 resiste la exposición al polvo, líquidos, agua pulverizada y corrosivos.
- Temperatura comprendida entre –40 °C y +55 °C.
- El alojamiento robusto es una combinación de ABS y plástico de policarbonato con características ignífugas y resistencia UV.
-
8
Luz parpadeante integral de xenón.
La luz parpadeante de xenón es parte del concepto de diseño original; no fue implementado posteriormente. Por ese motivo, la luz es más visible. Además, la intensidad de la luz tiene el tamaño adecuado para corresponderse con el área de cobertura del avisador acústico pertinente. Flash disponible en 5, 10 y 15 julios.
-
9
Las conexiones de la luz parpadeante de xenón se efectúan desde una sola banda terminal.
Las conexiones de luz precableadas se realizan en la banda terminal, que también constituye el punto conector del avisador acústico. Dado que todas las conexiones se efectúan desde un punto conector común, la instalación es más sencilla y rápida.
-
10
Dos opciones de alarma: combinada o separada.
La luz se puede activar junto con el avisador acústico o de forma separada. El funcionamiento por separado a menudo busca silenciar el avisador acústico después de cierto tiempo mientras la luz sigue parpadeando.
-
11
Su duración excede los 8 000 000 de destellos.
La tecnología superior de las luces parpadeantes de Pfannenberg brindan una duración sin igual de 8 000 000 de destellos, mientras mantienen más del 70 % de la emisión de luz.
-
12
Certificaciones en todo el mundo
UL, cUL, CE, VdS, GL, EN 54-3.
* Se necesita el kit de instalación.