-
1
Wyjątkowe elementy złączne obudowy.
- Złączka obracana 3/8 cala umożliwiająca szybki i łatwy montaż.
- Elementy złączne są przymocowane, nie można ich więc upuścić ani zgubić.
- Opcjonalnie zabezpieczone przed manipulacją zaślepki elementów złącznych chronią jednostkę przed niedozwolonymi zmianami.
- Wygląd łączników wskazuje na „zamkniętą” (x) lub „otwartą” (+) obudowę.
-
2
Nienaruszalność uszczelnienia obudowy.
- Uszczelka jest na stałe przymocowana do pokrywy obudowy, nie można więc jej upuścić ani zgubić.
- Elementy złączne obudowy znajdują się poza obszarem uszczelki, aby zapewnić, że stopień ochrony IP nie ulegnie zmniejszeniu z powodu otworów na łączniki.
-
3
Złącza elektryczne niesprawiające problemów.
- Śrubowa listwa zaciskowa znajduje się w dolnej części obudowy, co umożliwia łatwy jednoosobowy montaż – obecność drugiej osoby nie jest konieczna.
- Sterownik akustyczny drogą elektryczną łączy się z podstawą obudowy poprzez wbudowany mechaniczny otwór na klucz 4 i łącznik elektryczny 5 z wieloma wtykami, w celu zapewnienia prawidłowego montażu za każdym razem.
- Pomiędzy podstawą a sterownikiem akustycznym nie ma żadnych luźnych przewodów, które mogłyby zostać zaciśnięte przy końcowym montażu.
- Rezerwowy zestaw złączy elektrycznych z zaciskiem śrubowym umożliwia połączenie łańcuchowe wielu urządzeń.
- Otwory na kable znajdują się z wielu stron, dzięki czemu możliwe jest wiele możliwości okablowania i wzajemnego połączenia.
-
4
Wiele opcji montażu.
- Wbudowany kołnierz zewnętrzny jest mocniejszy niż ucho montażowe.
- Duży wybór wewnętrznych oznaczeń pod otwory zapewnia kompatybilność na całym świecie z dużą liczbą standardowych elektrycznych skrzynek na przybory.
- Całe urządzenie może być zamontowane na ścianie lub na płycie opcjonalnie z ochroną palców.
- Moduł akustyczny może być montowany w jednej płaszczyźnie z płytą obudowy lub drzwi dzięki opcjonalnemu zestawowi montażowemu do płyt.
-
5
Szeroki wybór zintegrowanych tonów.
- Możliwość wyboru z zakresu 80 różnych tonów dzięki ustawieniu przełącznika typu DIP switch.
- Etapy związane z wieloma tonami umożliwiają wysyłanie przez to samo urządzenie do czterech różnych sygnałów alarmów w zależności od okoliczności.
- Wewnętrzne sterowanie głośnością.
-
6
Ulepszony sterownik akustyczny.
Technologia kapsuły dźwiękowej zapewnia dodatkową moc dźwięku o niższej częstotliwości niż piezoelektryczne elementy zapewniającą bardzo dobre przenikanie akustyczne przez ściany, drzwi i inne przeszkody.
-
7
Najwyższa zgodność z wymaganiami środowiska.
- Urządzenie NEMA typ 4/4X ze stopniem ochrony IP 66 jest odporne na wystawienie na działanie kurzu, cieczy, wody rozpylonej i substancji żrących.
- Zakres temperatury od -40°C do +55°C.
- Materiał bardzo wytrzymałej obudowy jest mieszaniną tworzywa ABS oraz poliwęglanowego tworzywa sztucznego, które jest materiałem niepalnym i odpornym na działanie UV.
-
8
Integralna ksenonowa lampa błyskowa.
Ksenonowa lampa błyskowa jest częścią oryginalnego projektu, a nie dodaną później funkcją. Dzięki temu światło jest bardziej widoczne. Dodatkowo natężenie światła jest odpowiednio dobrane, aby dostosować je do obszaru zasięgu powiązanego sygnalizatora akustycznego. Dostępne są energie błysku rzędu 5, 10 i 15 J.
-
9
Złącza ksenonowej lampy błyskowej z jednej listwy zaciskowej.
Złącza lampy wstępnie podłączone na listwie zaciskowej, która jest również punktem podłączenia elektrycznego dla sygnalizatora akustycznego. Jako że wszystkie połączenia są dokonywane z jednego wspólnego punktu połączenia, instalacja jest szybsza i prostsza.
-
10
Wybór działania alarmowego – łącznie lub oddzielnie.
Światło można aktywować razem z sygnalizatorem akustycznym bądź oddzielnie. Oddzielna operacja jest często pożądana w celu uciszenia sygnalizatora akustycznego po upłynięciu określonego czasu i kontynuowania sygnalizacji za pomocą błysków świetlnych.
-
11
Żywotność przekraczająca 8 000 000 błysków.
Dzięki niezwykłej technologii lamp błyskowych Pfannenberg ich żywotność określono jako 8 000 000 błysków (co jest wynikiem bezkonkurencyjnym) przy emisji światła utrzymanej na poziomie większym niż 70%.
-
12
Certyfikaty na całym świecie dla uniwersalnych produktów
UL, cUL, CE, VdS, GL, EN 54-3.
* Niezbędny zestaw instalacyjny.