Что означает одобрение MED для судового оборудования?
Данный сертификат удостоверяет, что продукт или элемент оборудования одобрены для использования на судах стран-членов Европейского Союза, а также на судах государств, которые подписали Директиву по морскому оборудованию 96/98/EC.
Этот сертификат иногда называют Wheelmark, а также M.E.D/MED. Данный сертификат подтверждает, что оборудование или продукт пригоден для использования в морской промышленности.
Для поставки продукции пожарной сигнализации, такой как звуковые оповещатели, на судостроительные заводы и их установки на борту судна требуется сертификация MED в соответствии с Европейской директивой 2014/90/EU (MED), а также соответствие последним стандартам, указанным в Регламенте об реализации 2019/1397/EU.
Требуемые стандарты также являются международными стандартами для всех судов, принадлежащих к классу МАКО, таких как ABS, Bureau Veritas, CCS, CRS, DNV GL, IR Class, Корейский Регистр, Lloyd's, Class NK, Nippon Kaiji Kyokai (NK Class), Polski Register, Rina и Russian Martime Register.
Почти все суда по всему миру относятся к одному из этих классификационных сообществ.
Что означает реализация регламента 2019/1397/EU?
Реализация Постановления 2019/1397/EU вступила в силу в октябре 2019 года после его публикации в "Официальном вестнике ЕС" (в качестве замены Постановления 2018/773/EU).
В Постановлении используются единые стандарты МЭК 60092-504 "Электроустановки на судах - часть 504: Особенности - Управление и контрольно-измерительные приборы" и МЭК 60533 "Электрические и электронные установки на судах - электромагнитная совместимость".
Для судов под европейским флагом переходный период заканчивается 1 июня 2019 года.
Для других судов, классифицированных одним из классификационных обществ членов и не ходящих под европейским флагом, в соответствии с требованиями МАКО по E10 Rev 7 Clean, переходный период заканчивается 1 января 2022 года.

Последствия
Регламент ограничивает установку звуковых оповещателей теми, которые утверждены в соответствии с последним изданием МЭК 60092-504 (2016) и МЭК 60533 (2015), а также EN 54-3 (2014).
Новое оборудование, которое не соответствует Директиве MED по истечении переходных периодов, больше не может быть установлено на борту судна с этой даты.
Продукция, сертифицированная MED согласно 2014/90/EU
Наши звуковые и световые устройства, сертифицированные по стандарту MED
Pfannenberg предлагает широкий спектр продуктов и решений, разработанных специально, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки морской промышленности.
Серия PATROL (звукоизлучатели и комбинированные проблесковые лампы/звукоизлучатели) уже соответствует вышеупомянутым требованиям стандартов IEC 60092-504 (2016) и IEC 60533 (2015) с допуском DNV GL (Германский Ллойд).
Вы можете полностью рассчитывать на продукцию Pfannenberg, если Вам нужны устройства пожарной сигнализации, такие как звуковые оповещатели или световые и звуковые комбинированные устройства, для применения на судах и в судостроении.