Самая гибкая и ультра яркая светодиодная технология
Новая серия PYRA® LED используется везде, где должны отображаться предупреждения и информация о машинах и оборудовании, помещениях или зонах.
В дополнение к ультра яркой светодиодной технологии, новая лампа PYRA® LED имеет ряд других преимуществ. Можно выбрать не только режим сигнализации, но и возможность изменения между режимом мигания или режимом вспышки и частоту мигания, чтобы иметь возможность гибко использовать лампу для любого применения.
Источник питания широкого диапазона напряжения позволяет подключаться практически к любому напряжению питания и гарантирует бесчисленное множество применений.
Новая PYRA® LED доступна как просто источник света, как регулятор движения или в сочетании со звуковой сиреной.
Особой изюминкой серии является PYRA® LED RGB. Особенностью этой лампы является то, что из множества цветов RGB всегда можно выбрать именно тот, который в настоящее время необходим. Это позволяет вам оставаться гибким и свести к минимуму количество товара на складе.
Еще одним преимуществом является внешнее управление цветом и режимом, которое позволяет пользователю выбирать режим сигнализации и цвет с помощью внешнего управления, отображая различные ситуации только с одной лампой.
Вы не уверены, что выбрать: светодиодные или ксеноновые лампы?
Подробнее о том, какая сигнальная технология лучше всего подойдет, читайте здесь.

Незаметно для посторонних глаз
Полностью интегрируется в вашу машину и дизайн системы
Мы в Pfannenberg знаем, что для многих компаний дизайн машин и оборудования приобретает все большее значение. Помимо оснащения по последнему слову техники, значительно возрастает значение современной конструкции машины.
При разработке светодиодной лампы PYRA® мы спроектировали ее дизайн таким образом, чтобы он мог быть легко интегрирован в конструкцию вашей машины или установки.
Плоский, сдержанный и невидимый дизайн, но всегда присутствующий, когда это необходимо!