Sicurezza funzionale IEC 61508 | IEC 61511 (SIL)
Sistema strumentale di sicurezza SIS (safety loop)
- I sistemi di allarme normalmente svolgono una funzione di protezione di sicurezza per macchine e impianti. Le conseguenze di un errore in questi dispositivi di segnalazione, se non percepiti, rappresentano dunque un rischio potenziale.
- Un grafico del rischio, oltre a costituire un importante elemento per la classificazione del sistema o dell’impianto, illustra chiaramente la complessità del lavoro preliminare volto alla realizzazione e all’implementazione dei progetti.
Dal 1º luglio 2015 la Direttiva europea Seveso II è stata adottata come legge nazionale.
Gli obblighi fondamentali impongono di adottare precauzioni intese a prevenire gli incidenti rilevanti e le loro possibili conseguenze. Dotare l’area operativa di sufficienti sistemi di allarme, allerta e sicurezza rientra tra queste misure. Ormai da diversi anni Pfannenberg fornisce tecnologia di segnalazione certificata SIL/PL per l’impiego in condizioni industriali difficili. Provviste di caratteristiche chiave di funzionamento, le sirene e luci flash possono essere agevolmente integrate nelle misure di sicurezza di macchinari e impianti.
Grafico del rischio secondo la norma IEC 61508
Opuscoli / poster
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Consentire una sicurezza di funzionamento conforme alle normPoster A1 a 2 pagine |
|
2,5 MB | Download | |
Svolgimento più sicuro dei processi e minimizzazione dei risnel funzionamento di impianti e macchine Sirene e luci flash con funzione di sicurezza (edizione 15) |
|
1,1 MB | Download | |
Scheda informativa sulla sicurezza funzionaleIEC 61508 | IEC 61511 (SIL) |
|
800 KB | Download |