Sécurité fonctionnelle IEC 61508 | IEC 61511 (SIL)
Système de sécurité actif SIS (safety loop)
Depuis le 1er juin 2015, la Directive européenne, Seveso III, a été mise en œuvre en tant que loi nationale. En Allemagne, cela est effectué avec l'Amendement à l'Ordonnance sur les incidents dangereux (12 BlmSchV). Les inspections et contrôles officiels et gouvernementaux auront encore plus d'influence dans la nouvelle ordonnance sur les incidents dangereux.
Les obligations de base correspondent à la prise de précautions pour éviter des incidents dangereux et leurs éventuelles conséquences. Cela comprend l'équipement de la zone opérationnelle avec des dispositifs suffisants d'avertissement, d'alerte et de sécurité. Depuis de nombreuses années, Pfannenberg fournit des feux et sirènes en conformité avec la SIL/PL pour des environnements industriels difficiles. Équipés des données essentielles de sécurité, les sirènes et les feux flash peuvent être intégrés dans le concept sécuritaire des machines et des sites sans aucun problème.
Un schéma des risques est non seulement un élément important pour la classification du système ou du site, il illustre également clairement quelle est la complexité des travaux préliminaires pour la réalisation et la mise en œuvre des projets.
Schéma des risques selon IEC 61508
Publication / Applications
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Appareils de signalisation conformes SIL pour technologie de |
|
6,2 MB | Téléchargement | |
Exemple de contrôle « Technologie de processus » |
|
560 KB | Téléchargement |
Brochures / Poster
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Simplifier la sécurité fonctionnelle conforme aux normesposter 2 pages A1 |
|
2,5 MB | Téléchargement | |
Déroulement plus sûr des processus et minimisation des risqudans l'exploitation d'usines et de machines · Sirènes et feux flash en lien avec la sécurité (Édition 15) |
|
1,1 MB | Téléchargement | |
Feuille info sur la sécurité fonctionnelleIEC 61508 | IEC 61511 (SIL) |
|
800 KB | Téléchargement |