Dispositivi conformi SIL/PL
In qualità di produttore leader di soluzioni di segnalazione industriale, offriamo dispositivi conformi SIL / PL per la segnalazione sia ottica che acustica.
Le apparecchiature di allarme svolgono una funzione di protezione di sicurezza su macchine e sistemi. Pertanto, le conseguenze di un errore nei dispositivi di segnalazione presentano sempre un rischio potenziale, se non vengono rilevate.
Ulteriori informazioni sulla sicurezza funzionale. Scegli il tuo campo di applicazione.
Definizioni SIL / PL
Safety Integrity Level (SIL): è la quantificazione dell’affidabilità (o grado di affidabilità) raggiunta da un qualunque oggetto che svolge una funzione legata alla sicurezza. Maggiore sarà la sua affidabilità maggiore sarà la sua capacità di assolvere funzioni critiche per la sicurezza o per la disponibilità di macchine o impianti.
I livelli SIL variano da 1 a 4 (SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4). Dobbiamo tenere sempre presente che il SIL non è attribuito ad un intero impianto, ma a ciascuna singola funzione di controllo automatico. Determinare il livello SIL è indispensabile quando alcune funzioni hanno un’attinenza con la sicurezza. All’interno di un impianto esistono molteplici funzioni di sicurezza, ciascuna associata a un determinato pericolo e ciascuna associata a un determinato livello SIL. L’insieme dei componenti di ogni sistema dovrà rispettare il livello SIL complessivo da raggiungere secondo gli standard stabiliti dalla IEC 61508.
Performance Level (PL): è il livello discreto utilizzato per specificare la capacità delle SRP/CS di eseguire una funzione di sicurezza in condizioni prevedibili. Il PL (Performance Level) è espresso mediante cinque livelli (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”) ad affidabilità crescente. La direttiva macchine 2006/42/CE prescrive che i circuiti di comando con funzioni di sicurezza siano progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose ed in particolare in modo tale che un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose.