Maschinensicherheit PL

Ziel der EN ISO 13849-1 und der EN 62061 sind es, die Risiken im Betrieb von Maschinen zu minimieren. Lernen Sie mehr über die Risikobewertung und wie sie die Verwendung von optischen und akustischen Signalgebern beeinflusst.

Funktionale Sicherheit EN ISO 13849-1 (PL)

Sicherheitstechnisches System SIS (SAFETY LOOP)

Mit der Maschinenrichtlinie werden zwei Sicherheitsnormen wirksam. Zum einen DIN EN ISO 13849-1, die die Norm DIN EN 954-1 der alten Maschinenrichtlinie 98/37/EG ablöst. Zum anderen DIN EN 62061.

Ziel dieser Sicherheitsnormen ist die Risikominimierung im Betrieb von Maschinen. Deshalb wurden die Anforderungen bei der Zertifizierung von Produkten für die Maschinen- und Anlagenbauer erhöht.

In die Bestimmung der Sicherheit von Komponenten fließen u. a. Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen mit ein.

Um das existierende Restrisiko einer Maschine oder Anlage gering zu halten, sind Alarmierungsmittel mit einer hohen Funktionssicherheit erforderlich, die durch optische oder akustische Warnsignale auf Gefahren hinweisen.

Der Risikograph ist nicht nur ein wichtiges Element zur Klassifizierung der Anlage, er verdeutlicht auch wie komplex die Vorarbeit zur Realisierung von Projekten ist.

Risiko Einschätzung

Risikoparameter

S – Schwere der Verletzung

  •      S1 = leichte Verletzung (normalerweise reversibel)
  •      S2 = schwere Verletzung, einschließlich Tod (normalerweise irreversibel)

F – Häufigkeit und/oder Dauer der Gefährdungsexposition

  •      F1 = selten bis öfters und/oder kurze Dauer
  •      F2 = häufig bis dauernd und/oder lange Dauer

P – Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefährdung

  •      P1 = möglich unter bestimmten Bedingungen
  •      P2 = kaum möglich

Veröffentlichungen / Anwendungen

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

SIL/PL Grundlagen für Maschinentechnologie

  • Englisch
pdf 5,7 MB Download

Beispiel „Machinery Start-up“

  • Englisch
pdf 270 KB Download

Beispiel „Muting Operation“

  • Deutsch
pdf 430 KB Download

Prospekte / Poster

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Funktionale Sicherheit normenkonform realisieren

zweiseitiges A1 Poster

  • Deutsch
pdf 2,5 MB Download

Sicherer Ablauf von Prozessen und Risikominimierung

in Anlagen- und Maschinenbetrieb, Edition 15

  • Deutsch
pdf 1000 KB Download

Informationsblatt PL

EN ISO 13849-1 (PL)

  • Deutsch
pdf 530 KB Download

Software-Assistent SISTEMA

Sicherheit von Steuerungen an Maschinen – einfach berechnen.

Das herstellerunabhängige Berechnungstool SISTEMA vom Institut für Arbeitsschutz (IFA) hilft bei der Bewertung von sicherheitsgerichteten Steuerungssystemen nach EN ISO 13849-1 und vereinfacht die Risikoanalyse.

Weitere Information sowie den Download-Link für die Pfannenberg SISTEMA-Bibliothek finden Sie hier.