PMF LED-HI-SIL

LED Multifunktionsleuchte

Multifunktionsleuchte mit modernster, ultra heller LED-Technik

  • die Warneinrichtungen sind einsetzbar in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis
    SIL 2/PL d
  • zur Signalisierung von Gefahrenzuständen in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Prozess- und Anlagensicherheit, z. B. Leckagen / Gaswarnung / Überdruck / Überfüllung und Maschinensicherheit, z. B. Anlaufwarneinrichtung / Muting-Anzeige / Nachlaufwarnung
  • mit 315 cd Blitz-Helligkeit einsetzbar für große Bereiche und im Außenbereich
  • sehr unempfindlich gegen Vibrationen mit einer Lebensdauer von über 50.000 h
  • 3 verschiedene Signalmodi einstellbar:
    • Blinklicht, hoch effizient für dauerhafte Warnung
    • Blitzlicht, heller als vergleichbare Xenon-Blitzleuchte
    • rotierender Spiegel Effekt, ohne anfällige Mechanik
  • extrem geringe Stromaufnahme
  • standardmäßig mit Einschaltstrombegrenzung und Weitbereichsnetzteil
  • automatische Helligkeitsanpassung an Umgebungslicht (Tag/Nacht-Umschaltung) zur Vermeidung von Blendung aktivierbar
  • bis zu 2 von 4 Quadranten sind abschaltbar, Energie sparend und für gerichtete Signalisierung

SIL 2/PL d: Alle technischen Sicherheitskenndaten finden Sie in der Betriebsanleitung im Downloadbereich unten. Zur Nutzung des Software-Assistenten Sistema, klicken Sie bitte hier.

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

SIL-Version

Schutzart

Betriebs-temperatur

Tag/Nacht Umschaltung

Einschaltstr. begrenzung

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPMF LED-HI-SIL
Nennspannung12/24V DC
Funktionsbereich10 - 30 V DC
StromaufnahmeBlitz @ 1 Hzmax 300 mA
Diagnosekanal35 mA
AlarmkontaktKontaktausführungzwangsgeführter Kontakt (1x NC; 1x NO)
Schaltstrommax. 3 A
Schaltspannungmax. 250 V AC
max. Schaltleistung (AC)750 VA
empfohlene Minimallast50 mW

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506680_Rev03_Mar24_PMF-LED-HI_-x.pdf pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev01_Mar24_PMF-LED-HI_-x.pdf pdf 35 KB Download
MANUAL PMF-LED-HI-SIL pdf 1,2 MB Download
MANUAL 085501100f_fr-it-ru.pdf pdf 2,0 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 500 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (IGS)

  • Englisch
zip 320 KB Download

3D-Modell Direktmontage (IGS)

  • Englisch
zip 450 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (SAT)

  • Englisch
zip 260 KB Download

3D-Modell Direktmontage (SAT)

  • Englisch
zip 370 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (STEP)

  • Englisch
zip 180 KB Download

3D-Modell Direktmontage (STEP)

  • Englisch
zip 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

SIL Herstellererklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 430 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 1,6 MB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenPMF LED-HI-SILDirektmontageWinkelmontage
HaubenfarbeNennspannung12/24 V DC
OrangeArtikelnummer2115463400621154634007
RotArtikelnummer2115463500621154635007

Optionen