PA L 1

Combinazione PATROL Sirena/LED max. 105 dB(A) / 76 cd

Combinazione compatta di sirena/luce multifunzione con la tecnologia LED ultra luminosa più flessibile

  • Modalità di segnalazione selezionabili - Non importa quale modalità di segnalazione sia richiesta - puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze.
  • Frequenze di lampeggio e flash selezionabili - Adattabile a tutte le tue applicazioni - seleziona la frequenza richiesta dal tuo gadget e aumenta la percettibilità.
  • Colore selezionabile (solo versione RGB) - Non sei ancora sicuro del colore? Una luce per tutte le tue esigenze! PYRA® LED RGB consente di scegliere il colore desiderato. Rimani flessibile e riduci al minimo le tue scorte!
  • Sicuro e facile da installare - Vari attributi vantaggiosi come ad esempio elementi di bloccaggio all'esterno della guarnizione o protezione antitorsione delle parti dell'alloggiamento rendono praticamente impossibile un'installazione errata.
  • Montaggio rapido - PA L 1 ha diverse caratteristiche vantaggiose come ad esempio elementi di bloccaggio fissi e prigionieri nella sua posizione. Pertanto è più che semplice da montare e riduce al minimo i tempi di assemblaggio.
  • Efficienza economica - Grazie a un'efficienza estremamente elevata e a una buona penetrazione degli ostacoli acustici, puoi ridurre significativamente il numero di dispositivi.
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottieni la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Scopri di più.

LED multicolore (opzione)

grado di protezione

corpo antiurto

temperatura di esercizio

garanzia

Conformità EurAsian

UL Approved

NEMA 4/4X

luminosità regolabile

connettore (opzione)

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica (A x B x C in metri)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Area di copertura con tono DIN e livelli sonori richiesti.

I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Copertura volumetrica (A x B x C in metri) LED monocolore

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Copertura volumetrica (A x B x C in metri) LED multicolore (RGB)

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
blu
bianco
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciPA L 1
Tensione nominale230 V CA115 V CA24 V CA12-48 V CC
Frequenza nominale50/60 Hz-
Intervallo di funzionamento195–253 V95-127 V21,6-26,4 V10–57 V
Consumo di corrente nominale sirena (max)16 mA30 mA150 mA70 mA a 24 V
Consumo di corrente nominale luce (max)36 mA51 mA167 mA120 mA a 24 V

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506674_Rev03_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev01_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 pdf 1,4 MB Download
MANUAL PA L 1 pdf 2,7 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 3,7 MB Download

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • inglese
zip 2,6 MB Download

EAC certificate

  • russo
pdf 300 KB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 200 KB Download

Livello di pressione sonora e consumo energetico

  • inglese
  • tedesco
pdf 110 KB Download

Assegnazione del connettore M12 opzionale

  • inglese
  • tedesco
pdf 470 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dettagli per l'ordinePA L 1
Colore luce/lenteColore baseTensione nominale230 V CA12-48 V CC
RGB - tutti i colori/biancogrigioNumero articolo2331310805523313638055
rossorossoNumero articolo2331310500023313635000
giallogrigioNumero articolo2331310305523313633055
ambragrigioNumero articolo2331310405523313634055
rossogrigioNumero articolo2331310505523313635055

Altri codici articolo su richiesta. I colori delle lenti disponibili sono rosso, giallo, giallo, verde, blu e trasparente. La versione multicolore RGB ha una lente bianca. I colori del corpo standard disponibili sono grigio e rosso.

Opzioni / accessori

Campioni audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descrizione Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dente di sega, tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza), PFEER PTAP

9

tono ascendente, allarme antincendio, UK BS 5839-1

11

tono intermittente (veloce)

13

tono intermittente

15

tono ascendente, allarme evacuazione Paesi Bassi NEN 2575

16

tono ascendente, allarme evacuazione Australia AS 2220

18

tono ascendente, NFPA

22

tono pulsante, tono di allarme Australia AS 1670, ISO 8201

23

sirena

24

sirena

25

sirena

26

sirena

27

tono vobulato

29

tono vobulato (veloce)

30

tono vobulato

31

tono vobulato, Francia NF C 48-265

33

tono vobulato (medio), UK BS 5839-1

34

tono vobulato (veloce)

35

tono vobulato (veloce), UK BS 5839-1

36

tono vobulato

43

tono vobulato

44

tono vobulato, IMO 3d, Germania KTA 3901 allarme evacuazione

45

tono vobulato

46

tono vobulato, allarme generale Finlandia

52

tono continuo

53

tono continuo

54

tono continuo, Finlandia (segnale di cessato allarme)

55

tono continuo, PFEER allarme gas

56

tono continuo

57

tono continuo, UK BS 5839-1

59

tono continuo

60 : EN54-3

tono continuo

61

tono continuo

63

tono continuo

65

tono continuo, Svezia SS 031711 (segnale di cessato allarme)

66

tono continuo

67

tono continuo, Germania KTA 3901 (segnale di cessato allarme)

68

tono continuo

69

tono continuo

71

tono continuo

77

tono intermittente

82

tono intermittente, PFEER (allarme generale), UK BS 5839-1 (allarme di back-up)

83

tono intermittente, PFEER (allarme generale)

88

tono intermittente

90

tono intermittente

91

tono intermittente

92

tono intermittente

93

tono intermittente (veloce), tromba

97

tono intermittente

98

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

100

tono intermittente, allarme industriale Germania

101

tono intermittente, Svezia SS 031711 (messaggio importante (preallarme))

102

tono intermittente, Svezia SS 031711 (avvertimento locale)

103

tono intermittente, Svezia SS 031711 (allarme aereo)

104 : EN54-3

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

107

tono intermittente, Germania KTA 3901 (allarme evacuazione)

109

tono intermittente, Australia AS 2220, AS 1610, AS 1670

110

tono intermittente, (veloce variabel), campana

111

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), USA (allarme evacuazione)

112

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione)

113

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), cicalino toni alti

115

tono intermittente, IMO (telefonata)

116

tono intermittente, IMO (abbandonare la nave)

117

tono intermittente, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (allarme generale)

122

tono alternato

123

tono alternato

124

tono alternato, Singapore

125

tono alternato

128

tono alternato

130

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio)

131 : EN54-3

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello)

135

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, maggiore urgenza – passaggio a livello)

142

tono alternato

143

tono alternato, allarme industriale Germania

144

tono alternato

146 : EN54-3

tono alternato, Francia NFS 32-001 (allarme antincendio)

147

tono alternato, Svezia SS 031711

148

tono alternato, Svezia SS 031711

152

tono alternato (campana bitonale)