PY X-LA-15

PYRA Blitzleuchten-Schallgeber-Kombination mit 103 dB(A) / 15 Joule in einem extrem robusten Gehäuse mit IP 66- und IK08-Schutz.
  • Der Schallgeber mit 103 dB(A) unterstützt den optischen Alarm; beide Signale können separat angesteuert warden
  • Gewaltiger 3D-Coverage Bereich, mehr als doppelt so groß wie der einer 10-J-Blitzleuchte
  • Einfache und sichere Befestigungs-Entwicklung für fehlerfreie Montage in kürzester Zeit
  • 8 verschiedene Töne stehen zur Wahl und die Lautstärke kann um bis zu -25 dB reduziert werden, zur Anpassung an verschiedene Industrie- und Umweltbedingungen

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

NEMA 4/4X

Betriebs-temperatur

Einschaltstrombegrenzung (DC-Version)

UL-gelistet für Canada und US

EurAsien Conformity

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Größe des Signalisierungsbereiches (A x B x C in Meter)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPY X-LA
Nennspannung230 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz–
Funktionsbereich187–255 V19,2–28,8 V
Nennstromaufnahme optisch @ 1 Hz150 mA540 mA
Nennstromaufnahme akustisch15 mA20 mA

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,2 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 420 KB Download

3D-Modell (IGS)

igs 6,4 MB Download

3D-Modell (SAT)

sat 4,6 MB Download

3D-Modell (STEP)

step 5,2 MB Download

Zeichnung (DWG)

zip 160 KB Download

Zeichnung (DXF)

zip 180 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 180 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenGehäuse RotPY X-LA
AusführungNennspannung230 V AC24 V DC
GelbArtikelnummer2156510300021565803000
OrangeArtikelnummer2156510400021565804000
RotArtikelnummer2156510500021565805000
BestelldatenGehäuse GrauPY X-LA
AusführungNennspannung230 V AC24 V DC
GelbArtikelnummer2156510305521565803055
OrangeArtikelnummer2156510405521565804055
RotArtikelnummer2156510505521565805055

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Hörproben

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Sawtooth

DIN tone 33404-3 Germany (emergency signal) PFEER PTAP

wav 800 KB Download

Slow whoop

fire alarm UK BS5839-1

wav 890 KB Download

Alternating tone

UK BS5839-1 (fire alarm, railway crossing)

wav 1,1 MB Download

Continuous tone

(horn)

wav 900 KB Download

Continuous tone

wav 960 KB Download

Interrupted tone

wav 890 KB Download

Interrupted tone

wav 960 KB Download

Slow whoop

wav 840 KB Download

Produktvorteile

  1. 1

    Variable Montage

    Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).

  2. 2

    Sichere Montage

    Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

  3. 3

    Leuchte und Schallgeber

    können separat angesteuert werden, z. B. für „Gefahr erkannt“ / „Gefahr beseitigt“.

  4. 4

    8 verschiedene Töne

    und 4 verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar: 0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 Hz, für unterschiedlichste Applikationen.

  5. 5

    Synchronisierter Betrieb

    von mehreren Blitzleuchten gemäß EN 54-23.

  6. 6

    Angespritzte Gehäusedichtung

    Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhandensein der Dichtung.

  7. 7

    Elektronische Konstantstrom-Regelung

    bei 24-V-DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen.

  8. 8

    Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

    Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der Spannung.

  9. 9

    Gehäuseschutz in IP 66

    auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  10. 10

    IK08

    Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen.