PY X-MA-05

PYRA Blitzschallgeber 101 dB(A) / 5 J
  • sicherer; eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen
  • schneller; deutlich kürzere Montagezeiten
  • sparsamer; größtmöglicher Signalisierungsbereich durch effektive Xenon-Technologie
  • Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen
  • vier verschiedene Blitzfrequenzen über DIP-Schalter wählbar
  • elektronische Konstantstrom-Regelung bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen
  • standardmäßig mit Einschaltstromreduzierung und Unterspannungserkennung
  • Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden
  • getrennte Ansteuerung von Leuchte und Schallgeber möglich

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

NEMA 4/4X

Betriebs-temperatur

Garantie

UL-zertifiziert

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
orange
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPY X-MA-05
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V AC/DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz / DC
Funktionsbereich187–255 V90–135 VAC: 18–30 V
DC: 10–57 V
Nennstromaufnahme70–75 mA120–140 mAAC: 660–720 mA
DC: 280 mA @ 24 V

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,7 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 860 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 1,5 MB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 1,9 MB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,4 MB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 380 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Bestellung

BestelldatenGehäuse RotPY X-MA-05
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V AC/DC
Haube KlarArtikelnummer215541010002155415100021554811000
Haube GelbArtikelnummer215541030002155415300021554813000
Haube OrangeArtikelnummer215541040002155415400021554814000
Haube RotArtikelnummer215541050002155415500021554815000
BestelldatenGehäuse GrauPY X-MA-05
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V AC/DC
Haube KlarArtikelnummer215541010552155415105521554811055
Haube GelbArtikelnummer215541030552155415305521554813055
Haube OrangeArtikelnummer215541040552155415405521554814055
Haube RotArtikelnummer215541050552155415505521554815055

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Hörproben

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Sawtooth

DIN tone 33404-3 Germany (emergency signal) PFEER PTAP

wav 800 KB Download

Slow whoop

fire alarm UK BS5839-1

wav 890 KB Download

Alternating tone

UK BS5839-1 (fire alarm, railway crossing)

wav 1,1 MB Download

Continuous tone

(horn)

wav 900 KB Download

Continuous tone

wav 960 KB Download

Interrupted tone

wav 890 KB Download

Interrupted tone

wav 960 KB Download

Slow whoop

wav 840 KB Download

Produktvorteile

  1. 1

    Variable Montage

    Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).

  2. 2

    Sichere Montage

    Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

  3. 3

    Leuchte und Schallgeber

    können separat angesteuert werden.

  4. 4

    8 verschiedene Töne

    und 4 verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar (Tonartentabelle auf Seite 108).

  5. 5

    EN 54-23 zertifiziert

    und damit zur Brandalarmierung geeignet.

  6. 6

    Angespritzte Gehäusedichtung

    Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhandensein der Dichtung.

  7. 7

    Elektronische Konstantstrom-Regelung

    bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen.

  8. 8

    Integrierte Einschaltstromreduzierung

    und Unterspannungserkennung.

  9. 9

    Gehäuseschutz in IP 66

    auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  10. 10

    IK08

    Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen.