PY L-MA / PY L-MA-RGB

PYRA LED/Schallgeber-Kombination max. 101 dB(A) / 23 cd

Mehrfarbige RGB- oder einfarbige LED/Schallgeber-Kombination. Maximal wahrnehmbar und dennoch diskret.

  • Optischer Signalisierungsmodus frei wählbar – Egal welchen Signalisierungsmodus Sie benötigen - wählen Sie genau den Modus aus, der Ihren Anforderungen entspricht:
    • Dauerlicht (Statusinformation oder Warnhinweis)
    • Blinklicht (sehr effizient beim Anzeigen einer andauernden Warnung)
    • Blitzlicht (höhere Wahrnehmbarkeit bei Anzeige einer Alarmierung.
  • Externe Farb- und Modussteuerung (nur RGB Version) – Egal ob Betriebsanzeige oder Fehlermeldung - mit der PYRA® LED RGB können jegliche Situationen mit nur einer Leuchte signalisiert werden. Wählen Sie den Signalisierungsmodus und die Farbe einfach per externer Ansteuerung!
  • Blink- und Blitzfrequenz frei wählbar – Passt zu all Ihren Anwendungen - wählen Sie die benötige Blink- oder Blitzfrequenz passend zu Ihrer Anwendung und steigern Sie die Wahrnehmbarkeit.
  • Farbe frei wählbar (nur RGB Version) – Sie sind unsicher bei der Farbwahl? Mit PYRA® LED RGB kein Problem! Wählen Sie einfach aus einer Vielzahl von RGB Farben immer genau die aus, die Sie gerade benötigen. So bleiben Sie flexibel und können Ihre Lagerbestände möglichst gering halten.
  • Separate Ansteuerung der optischen und akustischen Signalisierung möglich – Hohe Flexibilität in der Ansteuerung der unterschiedlichen Warnstufen.
  • Schnell und einfach zu montieren – Verschiedene vorteilhafte Eigenschaften wie z.B. elektrischer Anschluss im Unterteil, Außenlaschen und innenliegende Bohrungen vereinfachen die Installation deutlich.
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Mehrfarben LED (Option)

Garantie

Schutzart

NEMA 4/4X

schlagfestes Gehäuse

Helligkeit einstellbar

Betriebs-temperatur

UL-zertifiziert

EurAsien Conformity

Anschluss-Stecker (Option)

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern) einfarbige LED

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern) mehrfarbige LED (RGB)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
blau
weiß
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Akustischer Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

75 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A)
Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln.

Technische Daten

Elektrische DatenPY L-MA
Nennspannung115/230 V AC120V DC24V AC12-48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz-50/60 Hz-
Funktionsbereich95–265 V108-132 V21.6-26.4 V10–60 V
Nennstromaufnahme Leuchte (max)36 mA @ 230 V AC25 mA @ 120 V DC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC
Nennstromaufnahme Schallgeber (max)10 mA @ 230 V AC40 mA @ 120 V DC60 mA @ 24 V AC15 mA @ 24 V DC

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,4 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 720 KB Download

3D-Modelle (IGS, SAT, STEP)

  • Englisch
zip 4,7 MB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

Steckerbelegung des optionalen M12 Steckverbinders

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 470 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenPY L-MA
Grundgehäuse-FarbeLicht/Hauben-FarbeNennspannung115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
GrauRGB - alle Farben/WeißArtikelnummer2155664805521556818055
GrauGelbArtikelnummer2155664305521556813055
GrauOrangeArtikelnummer2155664405521556814055
GrauRotArtikelnummer2155664505521556815055
GrauGrünArtikelnummer2155664605521556816055

Weitere Artikelnummern auf Anfrage. Verfügbare Haubenfarben sind rot, orange, gelb, grün, blau und klar. RGB - mehrfarben Version hat eine weiße Haube. Verfügbare Standard-Grundgehäusefarben sind grau und rot.

Optionen

Hörproben

PA and PRO sounders

Ton-Nummer Beschreibung Grafik Hörprobe

2 : EN54-3

Sägezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland (Notsignal), PFEER PTAP

9

Ansteigender Ton, Feueralarm, UK BS5839-1

11

Unterbrochener Ton (schnell)

13

Unterbrochener Ton

15

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm NEN 2575

16

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm Australien AS2220

18

Ansteigender Ton, NFPA

22

Pulsierender Ton, Alarmton Australien AS1670, ISO8201

23

Sirene

24

Sirene

25

Sirene

26

Sirene, Industriealarm Deutschland

27

Wobbelton

29

Wobbelton (schnell)

30

Wobbelton

31

Wobbelton Frankreich NFC48-265

33

Wobbelton (mittel), UK BS5839-1

34

Wobbelton (schnell)

35

Wobbelton (schnell), UK BS5839-1

36

Wobbelton

43

Wobbelton

44

Wobbelton, IMO 3d, Deutschland KTA3901 Evakuierungsalarm

45

Wobbelton

46

Wobbelton, Generalalarm Finnland

52

Dauerton

53

Dauerton

54

Dauerton, Finnland (Entwarungssignal)

55

Dauerton, PFEER Gasalarm

56

Dauerton

57

Dauerton, UK BS 5839-1

59

Dauerton

60 : EN54-3

Dauerton

61

Dauerton

63

Dauerton

65

Dauerton, Schweden SS031711 (Entwarnungssignal)

66

Dauerton

67

Dauerton, Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

68

Dauerton

69

Dauerton

71

Dauerton

77

Unterbrochener Ton

82

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm), UK BS5839-1 (Back-up Alarm)

83

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm)

88

Unterbrochener Ton

90

Unterbrochener Ton

91

Unterbrochener Ton

92

Unterbrochener Ton

93

Unterbrochener Ton (schnell), Horn

97

Unterbrochener Ton

98

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)

100

Unterbrochener Ton, Industriealarm Deutschland

101

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (wichtige Nachricht (Voralarm))

102

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (lokale Warnung)

103

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Fliegeralarm)

104 : EN54-3

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (Notsignal)

107

Unterbrochener Ton, Deutschland KTA3901 (Evakuierungsalarm)

109

Unterbrochener Ton, Australien AS2220, AS1610, AS1670

110

unterbrochener Ton, (schnell variable), Glocke

111

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), USA (Evakuierungsalarm)

112

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung)

113

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), Hochtonsummer

115

Unterbrochnener Ton IMO (Telefonruf)

116

Unterbrochener Ton, IMO (Schiff verlassen)

117

Unterbrochener TON, IMO SOLAS lll/50 + SOLAS lll/6.4 (Generalalarm)

122

Wechselton

123

Wechselton

124

Wechselton, Singapur

125

Wechselton

128

Wechselton

130

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm)

131 : EN54-3

Wechselton, UK BS 5839-1 (Feueralarm, Bahnübergang)

135

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, erhöhte Dringlichkeit - Bahnübergang)

142

Wechselton

143

Wechselton, Industriealarm Deutschland

144

Wechselton

146 : EN54-3

Wechselton, Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm)

147

Wechselton, Schweden SS031711

148

Wechselton, Schweden SS031711

152

Wechselton (2-Ton-Glocke)