PY X-MA-05

PYRA Sirena con luz flash 101 dB(A) / 5 J
  • seguro; de hecho una instalación no correcta es imposible
  • fácil; tiempo di instalación significativamente más breve
  • economico, radio más ampio possible gracias a la tecnología eficaz XENON
  • opciones de instalación con agujeros en lengüeta externa o desde el interior
  • opción de elegir entre cuatro pulsaciones diferentes de luz intermitente a través de un interruptor DIP
  • regulación electrónica constante de la corriente en dispositivos de 24 V CA/CC para evitar fluctuaciones de tensión
  • limitador incorporado de tensión y detector de voltaje inferior
  • ofrece una sincronización completa de sistemas de luces pulsantes múltiples
  • control por separado de luz y sirena
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

a prueba de impactos

NEMA 4/4X

temperatura de funcionamiento

garantía

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
ámbar
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPY X-MA-05
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA/CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz / CC
Margen de operación187–255 V90–135 VCA: 18–30 V
CC: 10–57 V
Consumo de
corriente nominal
70–75 mA120–140 mACA: 660–720 mA
CC: 280 mA @ 24 V

Encontrará información técnica adicional en esta página, en las descargas del producto en la parte superior derecha.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,4 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

pdf 860 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 1,5 MB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 1,9 MB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,4 MB Descargar

Certificación UL

  • inglés
pdf 380 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles del pedidoalojamiento rojoPY X-MA-05
VersiónTensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA/CC
lente claroNúmero de artículo215541010002155415100021554811000
lente amarilloNúmero de artículo215541030002155415300021554813000
lente naranjaNúmero de artículo215541040002155415400021554814000
lente rojaNúmero de artículo215541050002155415500021554815000
Detalles del pedidoalojamiento grisPY X-MA-05
VersiónTensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA/CC
lente claroNúmero de artículo215541010552155415105521554811055
lente amarilloNúmero de artículo215541030552155415305521554813055
lente naranjaNúmero de artículo215541040552155415405521554814055
lente rojaNúmero de artículo215541050552155415505521554815055

Opciones / accesorios

Muestras de audio

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Dientes de sierra

Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

wav 800 KB Descargar

Chillido lento

alarma de incendios UK BS5839-1

wav 890 KB Descargar

Tono alterno

UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

wav 1,1 MB Descargar

Tono continuo

(bocina)

wav 900 KB Descargar

Tono continuo

wav 960 KB Descargar

Tono interrumpido

wav 890 KB Descargar

Tono interrumpido

wav 960 KB Descargar

Chillido lento

wav 840 KB Descargar

Ventajas del producto

  1. 1

    Opciones de montaje flexibles

    Plantilla de agujeros integrada que se adapta a una variedad de cajas eléctricas comunes en todo el mundo. Se instala en forma vertical tanto en los recintos, desde el techo hacia abajo, como sobre las paredes.

  2. 2

    Instalación inteligente

    El cableado eléctrico se realiza en la caja de base para evitar pedirle ayuda a alguien más. Los cables se encaminan de manera segura en la que se elimina la posibilidad de errores y aplastamientos.

  3. 3

    Señalización independiente

    Las salidas visuales y de señal acústica se pueden controlar por separado.

  4. 4

    Señales de salida seleccionables

    Selección a bordo de 4 velocidades de destello de luz diferentes y 8 tonos de alarma acústica diferentes (Tabla de tonos en la página 108).

  5. 5

    Con certificación EN 54-23

    Cumple los requisitos de la UE para la seguridad de las alarmas de incendios.

  6. 6

    Junta moldeada por la forma

    Se queda en el lugar y no se puede perder.

  7. 7

    Estabilidad de carga del circuito

    Las versiones de 24 V CA/CC incorporan reguladores de corriente constante para un funcionamiento estable y eficiente del sistema.

  8. 8

    Regulador de limitación del pico de corriente

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.

  9. 9

    Clase de recinto IP 66

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  10. 10

    Alojamiento y lentes resistentes al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.