PRO X 10-05

Sirena flash Protect max. 116 dB(A) / 5 J
  • Excelente robustez: la carcasa de aluminio fundido garantiza un uso duradero en aplicaciones difíciles
  • Visibilidad excepcional: luz de flash de xenón de alto rendimiento para una alarma confiable
  • Perceptibilidad excepcional: las características de radiación ideales y la alta penetración de obstáculos acústicos reducen la cantidad de dispositivos necesarios
  • Tono seleccionable: 80 tonos diferentes, 3 tonos adicionales seleccionables externamente
  • Presión de sonido seleccionable: reducción del nivel de presión de sonido hasta 30 dB, seleccionable interna o externamente
  • Alarma previa y principal: prevención de reacciones de choque mediante prealarma debido al nivel de presión de sonido reducido
  • Manejo seguro y fácil: diseñado con sello y tornillos imperdibles para acortar significativamente los tiempos de cableado e instalación
  • Cobertura 3D : área de cobertura excepcional. Logre la máxima efectividad con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más. información. 

penetración acústica

sistema de protección

a prueba de impactos

temperatura de funcionamiento

garantía

NEMA 4/4X

Certificación UL (pendiente)

Conformidad euroasiática

ext. sound reduction

Cobertura 3D Pfannenberg

Size of acoustical coverage (A x B x C in meter)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Datos técnicos

Datos eléctricosPRO X 10-05
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA24 - 48 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Rango de funcionamiento187–253 V90-135 V18-30 V11–60 V
Consumo de corriente de la sirena (máx.)95 mA145 mA700 mA400 mA a 24 V CC
Consumo de corriente de la luz (máx.)95 mA140 mA600 mA280 mA a 24 V CC

Puede encontrar más detalles técnicos en la sección de Descargas de esta página.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506699_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 39 KB Download
Conformity_UKCA_085507062_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PRO 10 pdf 1,1 MB Download
MANUAL PRO 10 pdf 11 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product Sheet

  • inglés
pdf 370 KB Descargar

3D-models STEP IGS SAT

zip 33 MB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 2,4 MB Descargar

EAC_Certificate

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

UL_Certificate

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

Sound pressure level and nominal current

  • inglés
  • alemán
pdf 1,7 MB Descargar

Detalles del pedido

Datos de pedidoPRO X 10
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA24 - 48 V CC
Luz rojaNúmero de artículo2315210500023152155000a petición23152635000
Luz ámbarNúmero de artículo2315210400023152154000a petición23152634000
Luz amarillaNúmero de artículo2315210300023152153000a petición23152633000

Vídeo

Muestras de audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descripción Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

9

Chillido lento, alarma de incendios, UK BS5839-1

11

Tono interrumpido (rápido)

13

Tono interrumpido

15

Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación)

16

Chillido lento Australia AS2220 (alarma de evacuación)

18

Chillido lento NFPA

22

Tono alterno Alerta australiana AS1670, ISO 8201

23

Sirena

24

Sirena

25

Sirena

26

Sirena (alarma industrial Alemania)

27

Barrido

29

Barrido (rápido)

30

Barrido

31

Barrido Francia NFC 48-265

33

Barrido (mediano) UK BS 5839-1

34

Barrido (rápido)

35

Barrido (rápido) UK BS 5839-1

36

Barrido

43

Barrido

44

Barrido IMO 3d, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

45

Barrido

46

Barrido Finlandia (alarma general)

52

Tono continuo

53

Tono continuo

54

Tono continuo Finlandia (señal completamente clara)

55

Tono continuo Alarma de gas PFEER

56

Tono continuo

57

Tono continuo, UK BS5839-1

59

Tono continuo

60 : EN54-3

Tono continuo

61

Tono continuo

63

Tono continuo

65

Tono continuo Suecia SS031711 (señal completamente clara)

66

Tono continuo

67

Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

68

Tono continuo

69

Tono continuo

71

Tono continuo

77

Tono interrumpido

82

Tono interrumpido PFEER (alarma general) UK BS5839-1 (alarma de marcha atrás)

83

Tono interrumpido PFEER (alarma general)

88

Tono interrumpido

90

Tono interrumpido

91

Tono interrumpido

92

Tono interrumpido

93

Tono interrumpido (rápido), bocina

97

Tono interrumpido

98

Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia)

100

Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania

101

Tono interrumpido Suecia SS 031711 (mensaje importante (mensaje previo))

102

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia local)

103

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia de ataque aéreo)

104 : EN54-3

Tono interrumpido, Suecia SS031711 (señal de emergencia)

107

Tono interrumpido, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

109

Tono interrumpido, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

Tono interrumpido, (rápido variable) timbre

111

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia), EE.UU (alarma de evacuación)

112

Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

113

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia) barrido

115

Tono interrumpido, IMO (llamada telefónica)

116

Tono interrumpido IMO (abandonar el barco)

117

Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

122

Tono alterno

123

Tono alterno

124

Tono alterno, Singapur

125

Tono alterno

128

Tono alterno

130

Tono alterno, UK BS58391-1 (alarma de incendios)

131 : EN54-3

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

135

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, mayor urgencia - cruce de ferrocarril)

142

Tono alterno

143

Tono alterno, alarma industrial Alemania

144

Tono alterno

146 : EN54-3

Tono alterno Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

147

Tono alterno, Suecia SS031711

148

Tono alterno, Suecia SS031711

152

Tono alterno (campana de dos tonos)