PRO X 10-05

Luce flash Protect max. 116 dB(A) / 5 J
  • Eccellente robustezza: l'alloggiamento in alluminio pressofuso garantisce un uso duraturo in applicazioni difficili.
  • Visibilità eccezionale: luce flash allo xeno ad alte prestazioni per un allarme affidabile.
  • Eccezionale percettibilità: le caratteristiche di radiazione ideali e l'elevata penetrazione degli ostacoli acustici riducono il numero di dispositivi necessari.
  • Tono selezionabile: 80 toni diversi, 3 toni aggiuntivi selezionabili esternamente.
  • Pressione sonora selezionabile: riduzione del livello di pressione sonora fino a 30 dB, selezionabile internamente o esternamente.
  • Preallarme e allarme principale: prevenzione delle reazioni d'urto tramite preallarme grazie al ridotto livello di pressione sonora.
  • Maneggevolezza sicura e semplice: progettato con guarnizione e viti imperdibili per ridurre significativamente i tempi di cablaggio e installazione.
  • 3D-Coverage: area di copertura eccezionale. Ottieni la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Scopri di più.

.

penetrazione acustica

grado di protezione

corpo antiurto

temperatura di esercizio

garanzia

NEMA 4/4X

Approvazione UL (in preparazione)

Conformità EurAsian

ext. sound reduction

Copertura 3D Pfannenberg

Size of acoustical coverage (A x B x C in meter)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Area di copertura con tono DIN e livelli sonori richiesti.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dimensione della copertura visiva (A x B x C in metri)

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

Dati tecnici

Dati elettriciPRO X 10-05
Tensione nominale230 V CA115 V CA24 V CA24 - 48 V CC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Intervallo di funzionamento187–253 V90-135 V18-30 V11–60 V
Consumo di corrente sirena (max)95 mA145 mA700 mA400 mA a 24 V CC
Consumo di corrente luce (max)95 mA140 mA600 mA280 mA a 24 V CC

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili nella sezione Download di questa pagina.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506699_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 39 KB Download
Conformity_UKCA_085507062_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PRO 10 pdf 1,1 MB Download
MANUAL PRO 10 pdf 11 MB Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product Sheet

  • inglese
pdf 370 KB Download

3D-models STEP IGS SAT

zip 33 MB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 2,4 MB Download

EAC_Certificate

  • russo
pdf 300 KB Download

UL_Certificate

  • inglese
pdf 350 KB Download

Sound pressure level and nominal current

  • inglese
  • tedesco
pdf 1,7 MB Download

Dati per l’ordine

Dettagli per l'ordinePRO X 10
Tensione nominale230 V CA115 V CA24 V CA24 - 48 V CC
Luce rossaNumero articolo2315210500023152155000su richiesta23152635000
Luce ambraNumero articolo2315210400023152154000su richiesta23152634000
Luce giallaNumero articolo2315210300023152153000su richiesta23152633000

Video

Campioni audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descrizione Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dente di sega, tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza), PFEER PTAP

9

tono ascendente, allarme antincendio, UK BS 5839-1

11

tono intermittente (veloce)

13

tono intermittente

15

tono ascendente, allarme evacuazione Paesi Bassi NEN 2575

16

tono ascendente, allarme evacuazione Australia AS 2220

18

tono ascendente, NFPA

22

tono pulsante, tono di allarme Australia AS 1670, ISO 8201

23

sirena

24

sirena

25

sirena

26

sirena

27

tono vobulato

29

tono vobulato (veloce)

30

tono vobulato

31

tono vobulato, Francia NF C 48-265

33

tono vobulato (medio), UK BS 5839-1

34

tono vobulato (veloce)

35

tono vobulato (veloce), UK BS 5839-1

36

tono vobulato

43

tono vobulato

44

tono vobulato, IMO 3d, Germania KTA 3901 allarme evacuazione

45

tono vobulato

46

tono vobulato, allarme generale Finlandia

52

tono continuo

53

tono continuo

54

tono continuo, Finlandia (segnale di cessato allarme)

55

tono continuo, PFEER allarme gas

56

tono continuo

57

tono continuo, UK BS 5839-1

59

tono continuo

60 : EN54-3

tono continuo

61

tono continuo

63

tono continuo

65

tono continuo, Svezia SS 031711 (segnale di cessato allarme)

66

tono continuo

67

tono continuo, Germania KTA 3901 (segnale di cessato allarme)

68

tono continuo

69

tono continuo

71

tono continuo

77

tono intermittente

82

tono intermittente, PFEER (allarme generale), UK BS 5839-1 (allarme di back-up)

83

tono intermittente, PFEER (allarme generale)

88

tono intermittente

90

tono intermittente

91

tono intermittente

92

tono intermittente

93

tono intermittente (veloce), tromba

97

tono intermittente

98

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

100

tono intermittente, allarme industriale Germania

101

tono intermittente, Svezia SS 031711 (messaggio importante (preallarme))

102

tono intermittente, Svezia SS 031711 (avvertimento locale)

103

tono intermittente, Svezia SS 031711 (allarme aereo)

104 : EN54-3

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

107

tono intermittente, Germania KTA 3901 (allarme evacuazione)

109

tono intermittente, Australia AS 2220, AS 1610, AS 1670

110

tono intermittente, (veloce variabel), campana

111

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), USA (allarme evacuazione)

112

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione)

113

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), cicalino toni alti

115

tono intermittente, IMO (telefonata)

116

tono intermittente, IMO (abbandonare la nave)

117

tono intermittente, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (allarme generale)

122

tono alternato

123

tono alternato

124

tono alternato, Singapore

125

tono alternato

128

tono alternato

130

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio)

131 : EN54-3

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello)

135

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, maggiore urgenza – passaggio a livello)

142

tono alternato

143

tono alternato, allarme industriale Germania

144

tono alternato

146 : EN54-3

tono alternato, Francia NFS 32-001 (allarme antincendio)

147

tono alternato, Svezia SS 031711

148

tono alternato, Svezia SS 031711

152

tono alternato (campana bitonale)