| Dati elettrici | P 22 DBF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | |
| Corrente nominale assorbita | max. 30 mA | ||||
Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: rosso
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.