PY L-MA

Combinazione LED/sirena PYRA 101 dB(A) / 23 cd

Combinazione LED/sirena RGB multicolore o monocolore. Massima percezione ma discreta.

  • Modalità di segnalazione ottica selezionabili: indipendentemente dalla modalità di segnalazione richiesta, puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze..
    • luce fissa continua (avviso o indicazione permanente)
    • luce lampeggiante (altamente efficiente per avviso permanente)
    • luce lampeggiante (maggiore percezione in condizioni di allarme)
  • Controllo esterno del colore e della modalità (solo versione RGB): che si tratti di indicazione di funzionamento, di errore o di qualsiasi altro stato, con PYRA® LED RGB puoi indicare diverse situazioni con una sola luce. Sentiti libero di scegliere e cambiare colore e modalità facilmente tramite telecomando!
  • Frequenze di lampeggio e flash selezionabili: adattabili a tutte le tue applicazioni: seleziona la frequenza richiesta dal tuo gadget e aumenta la percezione.
  • Colore selezionabile (solo versione RGB): non sei ancora sicuro del colore? Una luce per tutte le tue esigenze! Scegli il colore che desideri. Rimani flessibile e riduci al minimo le tue scorte!
  • Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica – Elevata flessibilità nel controllo di diversi livelli di avviso.
  • Rapido e facile da installare – Diverse caratteristiche vantaggiose come il collegamento elettrico nella scatola di base, le alette esterne o i fori interni semplificano notevolmente il processo di installazione.
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottieni la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Scopri di più.

LED multicolore (opzione)

garanzia

grado di protezione

NEMA 4/4X

corpo antiurto

luminosità regolabile

temperatura di esercizio

UL Approved

Conformità EurAsian

connettore (opzione)

Copertura 3D Pfannenberg

Dimensioni della copertura visiva (A x B x C in metri) LED monocolore

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati servono principalmente per un rapido orientamento. Per un'interpretazione individuale e precisa, si prega di utilizzare il Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dimensioni della copertura visiva (A x B x C in metri) LED multicolore (RGB)

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
blu
bianco
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati servono principalmente per un rapido orientamento. Per un'interpretazione individuale e precisa, si prega di utilizzare il  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Dimensioni della copertura acustica (A x B x C in metri)

75 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A)
Area di copertura con tono DIN e livelli sonori richiesti.

Dati tecnici

Dati elettriciPY L-MA
Tensione nominale115/230 V CA120 V CC24 V CA12-48 V CC
Frequenza nominale50/60 Hz-50/60 Hz-
Intervallo di funzionamento95–265 V108-132 V21,6-26,4 V10–60 V
Consumo di corrente nominale luce (max)36 mA a 230 V CA25 mA a 120 V CC167 mA a 24 V CA120 mA a 24 V CC
Consumo di corrente nominale suono (max)10 mA a 230 V CA40 mA a 120 V CC60 mA a 24 V CA15 mA a 24 V CC

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,4 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product Sheet

  • inglese
pdf 720 KB Download

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • inglese
zip 4,7 MB Download

EAC certificate

  • russo
pdf 300 KB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

Assegnazione del connettore M12 opzionale

  • inglese
  • tedesco
pdf 470 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dettagli per l'ordinePY L-MA
Colore baseColore luce/lenteTensione nominale115/230 V CA; 120 V CC12-48 V CC
GrigioRGB - tutti i colori/biancoNumero articolo2155664805521556818055
GrigioGialloNumero articolo2155664305521556813055
GrigioAmbraNumero articolo2155664405521556814055
GrigioRossoNumero articolo2155664505521556815055
GrigioVerdeNumero articolo2155664605521556816055

Altri codici articolo su richiesta. I colori delle lenti disponibili sono rosso, giallo, giallo, verde, blu e trasparente. La versione multicolore RGB ha una lente bianca. I colori del corpo standard disponibili sono grigio e rosso.

Opzioni / accessori

Campioni audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descrizione Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dente di sega, tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza), PFEER PTAP

9

tono ascendente, allarme antincendio, UK BS 5839-1

11

tono intermittente (veloce)

13

tono intermittente

15

tono ascendente, allarme evacuazione Paesi Bassi NEN 2575

16

tono ascendente, allarme evacuazione Australia AS 2220

18

tono ascendente, NFPA

22

tono pulsante, tono di allarme Australia AS 1670, ISO 8201

23

sirena

24

sirena

25

sirena

26

sirena

27

tono vobulato

29

tono vobulato (veloce)

30

tono vobulato

31

tono vobulato, Francia NF C 48-265

33

tono vobulato (medio), UK BS 5839-1

34

tono vobulato (veloce)

35

tono vobulato (veloce), UK BS 5839-1

36

tono vobulato

43

tono vobulato

44

tono vobulato, IMO 3d, Germania KTA 3901 allarme evacuazione

45

tono vobulato

46

tono vobulato, allarme generale Finlandia

52

tono continuo

53

tono continuo

54

tono continuo, Finlandia (segnale di cessato allarme)

55

tono continuo, PFEER allarme gas

56

tono continuo

57

tono continuo, UK BS 5839-1

59

tono continuo

60 : EN54-3

tono continuo

61

tono continuo

63

tono continuo

65

tono continuo, Svezia SS 031711 (segnale di cessato allarme)

66

tono continuo

67

tono continuo, Germania KTA 3901 (segnale di cessato allarme)

68

tono continuo

69

tono continuo

71

tono continuo

77

tono intermittente

82

tono intermittente, PFEER (allarme generale), UK BS 5839-1 (allarme di back-up)

83

tono intermittente, PFEER (allarme generale)

88

tono intermittente

90

tono intermittente

91

tono intermittente

92

tono intermittente

93

tono intermittente (veloce), tromba

97

tono intermittente

98

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

100

tono intermittente, allarme industriale Germania

101

tono intermittente, Svezia SS 031711 (messaggio importante (preallarme))

102

tono intermittente, Svezia SS 031711 (avvertimento locale)

103

tono intermittente, Svezia SS 031711 (allarme aereo)

104 : EN54-3

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

107

tono intermittente, Germania KTA 3901 (allarme evacuazione)

109

tono intermittente, Australia AS 2220, AS 1610, AS 1670

110

tono intermittente, (veloce variabel), campana

111

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), USA (allarme evacuazione)

112

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione)

113

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione), cicalino toni alti

115

tono intermittente, IMO (telefonata)

116

tono intermittente, IMO (abbandonare la nave)

117

tono intermittente, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (allarme generale)

122

tono alternato

123

tono alternato

124

tono alternato, Singapore

125

tono alternato

128

tono alternato

130

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio)

131 : EN54-3

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello)

135

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, maggiore urgenza – passaggio a livello)

142

tono alternato

143

tono alternato, allarme industriale Germania

144

tono alternato

146 : EN54-3

tono alternato, Francia NFS 32-001 (allarme antincendio)

147

tono alternato, Svezia SS 031711

148

tono alternato, Svezia SS 031711

152

tono alternato (campana bitonale)