| Elektrische Daten | P 22 DBF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | |
| Nennstromaufnahme | max. 30 mA | ||||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.
| Elektrische Daten | P 22 DBF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | |
| Nennstromaufnahme | max. 30 mA | ||||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.
| Bestelldaten | P 22 DBF | |||
|---|---|---|---|---|
| Haubenfarbe | Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC/DC |
| Rot | Artikelnummer | 23272105000 | 23272155000 | 23272805000 |
Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.
Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.