EB 180/220 WT

Chiller 18-22 kW
  • temperatura ambiente hasta +50 °C
  • disponible en 4 configuraciones preestablecidas (ver archivo adjunto)
  • adecuado para una amplia gama de aplicaciones
  • nueva serie de refrigeradores diseñada para facilitar la elección e instalación de soluciones de refrigeración líquida
  • productos innovadores de alta calidad
  • el diseño utiliza componentes de avanzada con el doble objetivo de garantizar rendimiento máximo y óptima eficiencia energética

R513A

sistema de protección

UL 508A approval (option)

agua | agua/glicol

tecnología por microcanales

histéresis reducida

tanque grande

bomba mejorada

tecnología por inversor

facilidad de mantenimiento

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

aplicaciones láser

Customizable

Datos técnicos

DatosEB 180 WTEB 220 WT
Tensión nominal±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Capacidad frigorífica (con bomba)W18/A3218 / 21.5 kW22 / 26.4 kW
Caudal (bomba)48 / 57 l/min52 / 62 l/min
Presión de bomba3 bar
Temperatura ambiente+15 … +50 °C
Flujo de aire¹external8000 m³/h
Conexiones (medio)IG1" BSP

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 920 KB Descargar

Descripción de configuraciones estándar

  • inglés
pdf 130 KB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 480 KB Descargar

Diagrama hidráulico

  • inglés
pdf 65 KB Descargar

Sobre de funcionamiento

  • inglés
pdf 180 KB Descargar

EAC certificate

  • ruso
pdf 190 KB Descargar

Otra documentación como hojas de datos, manuales de operación y declaraciones CE, se encuentra disponible para su descarga introduciendo el número de artículo específico en nuestro área de MANUALES. Puede seleccionar el número de artículo en la sección “Detalles de pedido” y seguir el link hacia los Manuales.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoconfiguraciónEB 180 WTEB 220 WT
Número de artículoBasic4203180550142032205501
Número de artículoH4203180550242032205502
Número de artículoHS4203180550342032205503
Número de artículoHSP4203180550442032205504
Número de artículoULon request42032205505

Ventajas del producto

  1. 1

    5 configuraciones estándar preestablecidas

    diseñado para aplicaciones industriales específicas y basado en nuestra experiencia de 60 años: ofrece una solución completa para cada necesidad.

  2. 2

    Fluido de refrigeración

    Agua | mezclas de agua/glicol | aceite de baja viscosidad. Viscosidad máx.: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  3. 3

    Tecnología MCHX

    El uso de intercambiadores de calor de microcanales para el diseño de la bobina del condensador permite soluciones más eficientes y compactas. El filtro de aire adicional proporciona intervalos de mantenimiento más largos.

  4. 4

    Circuito hidráulico inteligente

    Totalmente no ferroso, puede utilizarse con agua desionizada. Tanque de gran volumen, con llenado automático de agua, indicador de nivel y manómetro en el panel frontal. Conexiones hidráulicas y drenaje del tanque en la parte posterior. Bomba centrífuga horizontal como estándar que ofrece diseño compacto, alta fiabilidad y amplio margen de rendimiento.

  5. 5

    Condiciones ambientales

    Adecuado para temperatura ambiente de hasta +50 °C.

  6. 6

    Máxima eficiencia

    El diseño ecológico y la cuidadosa selección de los componentes principales (compresores, bombas y ventiladores) según ErP 2015 garantizan la máxima eficiencia sin disminuir el rendimiento.

  7. 7

    Respeto al medio ambiente

    debido al refrigerante R410A de alta eficiencia (R407C para modelos de menor tamaño).

  8. 8

    Diseño industrial

    Base multifuncional (antivibración, patas ajustables, paletizable, ruedas), 2 paneles laterales extraíbles para facilitar el acceso a los componentes, insertos roscados en la parte superior que permiten levantar 4 cáncamos.