Les produits de la famille Intense offrent une indication d’état clairement visible. Les dispositifs LED RGB flexibles peuvent afficher différents états avec un seul appareil.

  • Peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications grâce à la sélection individuelle des couleurs et à leur conception compacte.
  • Visibilité homogène à 360° : surface lumineuse LED diffuse sur toute la surface, avec une visibilité et une efficacité élevées.
  • Connexion rapide et simple grâce au connecteur M12.
  • Forme d’installation compacte – idéale pour les applications dans des espaces restreints sans compromettre la visibilité.
  • En option avec IO-Link pour un contrôle intelligent : paramétrage complet des couleurs, des fréquences de clignotement et des modes de signalisation.

multi-colour LED

option

homologation UL

NEMA 4

température de service

Impact protection

Brightness adj. (IO-Link)

connector

Caractéristiques techniques

Données électriquesBAR DOME 50 IO-LinkBAR DOME 50
Tension nominale24 V DC
Plage de fonctionnement21 - 30 V DC21 - 27 V DC
Consommation de courant0.085 A0.040 A

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles dans la section Téléchargement de cette page.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf pdf 33 KB Download
Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf pdf 36 KB Download
22016808597a_QuickGuide.pdf pdf 370 KB Download
22016808597_Dome 50-M12.pdf pdf 700 KB Download
22016808599a_Dome 50 IO-Link-M12.pdf pdf 2,4 MB Download
22016808599a_QuickGuide.pdf pdf 380 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 690 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeDOME 50 IO-LinkDOME 50
Couleur de la lentille - couleur de la lumièreTension nominale24 V DC
blanc - rouge, jaune, vert, bleu, blancNuméro d’article2201680859922016808597