Wir haben den The Smarter E Award GEWONNEN

Pfannenberg Europe wurde als Gewinner des The smarter E AWARD 2024 in der Kategorie " Energy Storage" für die Applikation Compact Chiller VLV 12 ausgezeichnet.

Wir haben etwas zu feiern! Unser Compact Chiller VLV 12 wurde für seine herausragende Leistung und Effizienz mit dem The Smarter E Award 2024 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser Engagement, fortschrittliche Energiespeicherlösungen zu entwickeln, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen. 

Unsere innovative Lösung, die speziell für flüssigkeitsgekühlte Batterien in eigenständigen portablen Batteriespeichersystemen (BESS) entwickelt wurde, gewährleistet einen effizienten und nachhaltigen Betrieb von mobilen BESS-Kraftwerken. Dies unterstützt den Ersatz von Dieselgeneratoren in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Events, Baustellen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Hauptmerkmale:

  • 570-800 V DC-Stromversorgung
  • Keine Notwendigkeit für eine zusätzliche externe Stromversorgung oder einen Transformator
  • Kompakte Abmessungen
  • Integrierte Heizung für optimalen Batteriebetrieb bei niedriger Umgebungstemperatur  
  • Variable Lüftergeschwindigkeit für den Silent-Modus | Ad-hoc-Integration mit BMS über Modbus
  • Eigenständiges und kompaktes Kühlgerät, das einfach in den Schaltschrank integriert werden kann, mit EC-Ventilatoren mit hohem Wirkungsgrad
  • Großer Betriebsbereich -25°C +45°C
  • Erfüllt den Schocktest nach IEC 60721 1-2-3, geeignet für den Transport

Sehen Sie das Jury-video hier: Pfannenberg - winner page