CCE 6401 / CCE 6501 / CCE 6601

Refrigeradores 3,5–6,5 kW
  • temperatura ambiente hasta +50 °C
  • refrigerador autónomo
  • refrigeración líquida con agua y mezclas de agua/glicol
  • alojamiento de acero con revestimiento grueso de polvo
  • estándar de la industria resistente
  • es posible realizar el montaje en la parte superior del recinto
  • es posible integrar componentes adicionales específicos del proyecto a petición
  • equipados con un módulo de control programable que permite pequeñas histéresis de la temperatura del fluido de refrigeración

R513A

sistema de protección

UL 508A approval (option)

agua | agua/glicol

histéresis reducida

facilidad de mantenimiento

Customizable

Datos técnicos

DatosCCE 6401CCE 6501CCE 6601
Tensión nominal±1 %CA 50/60 Hz
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Capacidad frigorífica (con bomba)1W18/A323,5 kW5 kW6,5 kW
Caudal (bomba)217 l/min
Presión (cabezal) (bomba)2,6 bar
Temperatura ambiente+15 … +50 °C
Conexiones (medio)IG3/4" BSP
Nivel de ruido @ 50 Hz
según EN ISO 3741
<62 dB(A)

¹ capacidad de refrigeración incl. pérdida de potencia en la bomba, temperatura de salida del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C

² datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz

Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 320 KB Descargar

Paquetes de configuración

  • inglés
pdf 130 KB Descargar

Drawing CCE 6401 / 6501 / 6601

  • inglés
pdf 430 KB Descargar

Hydraulic diagram CCE 6401 / 6501 / 6601

  • inglés
pdf 67 KB Descargar

Otra documentación como hojas de datos, manuales de operación y declaraciones CE, se encuentra disponible para su descarga introduciendo el número de artículo específico en nuestro área de MANUALES. Puede seleccionar el número de artículo en la sección “Detalles de pedido” y seguir el link hacia los Manuales.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoconfiguraciónCCE 6401CCE 6501CCE 6601
Número de artículoBasic421303550014213050500142130655001
Número de artículoH421303550024213050500242130655002
Número de artículoHS421303550054213050500442130655004
Número de artículoHSP421303550074213050500642130655006
Número de artículoUL42130355012on request42130655011

Ventajas del producto

  1. 1

    6 modelos compactos de refrigerador en dos medidas

    Cubre capacidades frigoríficas entre 1,1 kW y 6,5 kW. Todos los modelos están disponibles con paquetes de configuración diseñados para las necesidades de las aplicaciones industriales.

  2. 2

    Manipulación segura y sencilla

    4 cáncamos preensamblados proporcionan puntos de elevación bien definidos para la manipulación segura de la unidad.

  3. 3

    Nivel de tanque fiable y de fácil lectura

    Indicación de nivel mejorada en el tanque con líquido refrigerante.

  4. 4

    Construido para facilitar el mantenimiento

    Los paneles laterales y delanteros extraíbles y una estructura interna bien pensada ofrecen acceso completo y rápido a los componentes internos.

  5. 5

    Gastos de mantenimiento reducidos y larga vida útil

    Para su uso en entornos contaminados, están disponibles esteras de filtro de liberación rápida y bastidores de montaje.

  6. 6

    Admite distintos refrigerantes

    Se pueden utilizar agua y mezclas agua/glicol.

  7. 7

    Protección frente a la corrosión como estándar

    Circuito hidráulico de componentes no ferrosos.