EB L 310/360/440 WT

Refrigeratori 31–44 kW
  • Temperatura ambiente fino a +50 °C.
  • Robusto standard industriale, grazie all'alloggiamento in acciaio con uno spesso strato di rivestimento a polvere.
  • Per acqua e miscele acqua/glicole.
  • Enorme flusso d'aria per garantire il funzionamento anche a temperature ambiente elevate.
  • I controller di alta qualità consentono numerose funzioni aggiuntive e il rilevamento degli errori.
  • Grazie alla tecnologia a microcanali, il contenuto di refrigerante nel circuito di refrigerazione è ridotto al minimo.
  • Molte funzioni opzionali tra cui sensori avanzati, connettori di comunicazione e industriali.
  • Alimentazione flessibile: possibile utilizzo a diverse tensioni.
  • Es. 400 V 50 Hz e 460 V 60 Hz.

R513A

grado di protezione

UL 508A approval (option)

acqua | acqua/glicole

isteresi ridotta

tecnologia a microcanali

pompa più potente

facilità di manutenzione

Customizable

Dati tecnici

DatiEB L 310 WTEB L 360 WTEB L 440 WT
Tensione nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 / 460 V 3~
Capacità frigorifera (con pompa)W18/A3230,6 / 36,7 kW35,6 / 42,7 kW43,5 / 52,2 kW
Portata (pompa)82 / 98 l/min90 / 107 l/min105 / 125 l/min
Prevalenza2,5 bar
Temperatura ambiente+15 ... +50 °C
Allacciamento (fluido)IG1 1/2" BSP

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto EB L 310 - 360

  • inglese
pdf 1,3 MB Download

Scheda prodotto EB L 440

  • inglese
pdf 1,3 MB Download

Drawing

  • inglese
pdf 510 KB Download

EAC certificate

  • russo
pdf 190 KB Download

Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.

Dati per l’ordine

Dati ordineconfigurazioneEB L 310 WTEB L 360 WTEB L 440 WT
Codice articoloBasic420331055014203360550142034405501
Codice articoloUL42033105502on request42034405502

Benefici del prodotto

  1. 1

    Potente configurazione base

    I controller di alta qualità consentono numerose funzioni aggiuntive e il rilevamento di errori.

  2. 2

    Ventilatori ad alte prestazioni

    Flusso d'aria enorme per garantire il funzionamento anche a temperature ambientali elevate.

  3. 3

    Molteplici opzioni

    Molte funzioni opzionali tra cui sensori avanzati, connettori di comunicazione e industriali.

  4. 4

    Alimentazione flessibile

    Possibilità d’impiego con diverse tensioni. Per es. 400 V 50 Hz e 460 V 60 Hz.

  5. 5

    Ecologico

    Grazie alla tecnologia a microcanale, il contenuto di refrigerante è ridotto al minimo.

  6. 6

    Robusto standard industriale

    Alloggiamento in acciaio con uno spesso strato di rivestimento a polvere.

  7. 7

    Fluidi di processo

    Acqua | miscele acqua/glicole.