| Dane | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 440 WT | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
| ±10 % | 400 / 460 V 3~ | |||
| Moc chłodzenia (z pompą) | W18/A32 | 30,6 / 36,7 kW | 35,6 / 42,7 kW | 43,5 / 52,2 kW |
| Szybkość przepływu (pompa) | 82 / 98 l/min | 90 / 107 l/min | 105 / 125 l/min | |
| Ciśnienie pompy | 2,5 bar | |||
| Temperatura otoczenia | +15 ... +50 °C | |||
| Podłączenie chłodziwa | IG | 1 1/2" BSP | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.