EB L 210/260 WT

Chillery 21–26 kW
  • Temperatura otoczenia do +50 °C.
  • Solidne wykończenie w standardzie przemysłowym, dzięki stalowej obudowie i grubej powłoce proszkowej.
  • Czynnik chłodzący: woda lub mieszaniny woda-glikol.
  • Ogromny przepływ powietrza gwarantujący pracę nawet w wysokich temperaturach otoczenia.
  • Wysokiej jakości sterowniki umożliwiają liczne dodatkowe funkcje i wykrywanie błędów.
  • Dzięki technologii mikrokanałowej zawartość czynników chłodniczych w obiegu chłodniczym jest ograniczona do minimum.
  • Wiele opcjonalnych funkcji, w tym zaawansowane czujniki, złącza komunikacyjne i przemysłowe.
  • Elastyczne zasilanie: Możliwe zastosowanie przy różnych napięciach. Np. 400 V 50 Hz i 460 V 60 Hz.

R513A

rodzaj ochrony

UL 508A approval (option)

woda | woda/glikol

mała histereza

technologia mikrokanałowa

ulepszona pompa

przyjazne w obsłudze

Customizable

Dane techniczne

DaneEB L 210 WTEB L 260 WT
Napięcie znamionowe±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 / 460 V 3~
Moc chłodzenia (z pompą)W18/A3221,3 / 23,4 kW25,7 / 28,5 kW
Szybkość przepływu (pompa)54 / 64 l/min70 / 84 l/min
Ciśnienie pompy2,5 bar
Temperatura otoczenia+15 ... +50 °C
Podłączenie chłodziwaIG1 1/4" BSP

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Hydraulic diagram

  • angielski
pdf 59 KB Do pobrania

Drawing

  • angielski
pdf 670 KB Do pobrania

EAC certificate

  • rosyjski
pdf 190 KB Do pobrania

Dalszą dokumentację, taką jak arkusze danych, instrukcja obsługi i deklaracja CE, można pobrać, wprowadzając konkretny numer artykułu w naszej BAZIE DOKUMENTACJI. Możesz wybrać numer artykułu w sekcji „Dane do zamówienia” poniżej, a następnie kliknąć link do Bazy Dokumentacji.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniakonfiguracjaEB L 210 WTEB L 260 WT
Numer artykułuBasic4203210550142032605501
Numer artykułuULon request42032605502

Zalety produktów

  1. 1

    Skuteczne podstawowe wyposażenie

    Wysokiej jakości sterowniki umożliwiają wiele dodatkowych funkcji i wykrywanie błędów.

  2. 2

    Wentylatory o wysokiej wydajności

    Ogromny przepływ powietrza gwarantujący pracę nawet przy wysokich warunkach otoczenia.

  3. 3

    Liczne opcje

    Wiele opcjonalnych funkcji, w tym zaawansowane czujniki, złącza komunikacyjne i przemysłowe.

  4. 4

    Elastyczne zasilanie

    Możliwe zastosowanie przy różnych napięciach. Np. 400 V 50 Hz i 460 V 60 Hz.

  5. 5

    Przyjazny środowisku

    Dzięki technologii mikrokanałowej zawartość czynników chłodniczych w obiegu chłodniczym jest ograniczona do minimum.

  6. 6

    Solidne wykończenie w standardzie przemysłowym

    Stalowa obudowa z grubą powłoką proszkową.

  7. 7

    Czynnik chłodzący

    woda | mieszaniny woda-glikol.