Данные | EB L 210 WT | EB L 260 WT | |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | ±1 % | 50/60 Гц AC | |
±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||
Мощность охлаждения (c насосом)1 | W18/A32 | 21,3 / 23,4 кВт | 25,7 / 28,5 кВт |
Скорость потока (насосом)2 | 54 / 64 л/мин | 70 / 84 л/мин | |
Давление на выходе насоса | 2,5 бар | ||
Температура окружающей среды | +15 ... +45 °C | +15 … +43 °C | |
Подвод жидкости | IG | 1 1/4" BSP |
EB L 210/260 Вт
- Стандарт для сложных промышленных условий, благодаря стальному корпусу с порошковым покрытием.
- Охлаждающая среда: вода/водно-гликолевая смесь.
- Большой поток воздуха гарантирует работу даже при высокой температуре окружающей среды.
- Высококачественные контроллеры позволяют выполнять множество дополнительных функций и обнаруживать ошибки.
- Благодаря микроканальной технологии содержание хладагентов в холодильном контуре сводится к минимуму.
- Расширенный функционал, включая усовершенствованные датчики, коммуникационные и промышленные разъемы.
- Разные варианты питающего напряжения: 400 В 50 Гц и 460 В 60 Гц
Технические характеристики
Загрузки
Дополнительную документацию, такую как технические паспорта, руководство по эксплуатации и декларация CE, можно скачать, введя конкретный заказной номер в нашей веб-зоне ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Вы можете выбрать заказной номер в разделе "Детали заказа" ниже и затем перейти по ссылке на ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Информация о заказе
Детали для заказа | конфигурация | EB L 210 WT | EB L 260 WT |
---|---|---|---|
Заказной номер | Basic | 42032105001 | 42032605001 |
Заказной номер | UL | on request | 42032605003 |
Преимущества продукции
-
1
Высокопроизводительное базовое оборудование
Высококачественные контроллеры позволяют выполнять множество дополнительных функций и обнаруживать ошибки.
-
2
Высокопроизводительные вентиляторы
Большой поток воздуха гарантирует работу даже при высокой температуре окружающей среды.
-
3
Расширенный функционал
Усовершенствованные датчики, коммуникационные и промышленные разъемы.
-
4
Разные варианты питающего напряжения
Доступны 400 В 50 Гц и 460 В 60 Гц.
-
5
Удобное сервисное обслуживание
Благодаря микроканальной технологии содержание хладагентов в холодильном контуре сводится к минимуму.
-
6
Стандарт для сложных промышленных условий
Стальной корпус с порошковым покрытием.
-
7
Охлаждающая среда
Вода/водно-гликолевая смесь.