EB L 310/360/440 WT

Refrigeradores 31–44 kW
  • Temperatura ambiente hasta +50 °C.
  • Estándar industrial robusto, gracias a la cubierta de acero y al revestimiento en polvo grueso.
  • Refrigeración líquida con agua y mezclas de agua/glicol
  • Gran flujo de aire para garantizar el funcionamiento en condiciones de temperatura ambiente elevadas.
  • Los controladores de alta calidad permiten numerosas funciones adicionales y detección de errores.
  • Gracias a la tecnología de microcanales, el contenido de refrigerantes se reduce al mínimo en el circuito de refrigeración.
  • Muchas características opcionales incluyendo sensores avanzados, comunicación y conectores industriales.
  • Flexible fuente de alimentación: Posibilidad de uso con diferentes tensiones.
  • Por ejemplo, 400 V 50 Hz y 460 V 60 Hz.

R513A

sistema de protección

UL 508A approval (option)

agua | agua/glicol

histéresis reducida

tecnología por microcanales

bomba mejorada

facilidad de mantenimiento

Customizable

Datos técnicos

DatosEB L 310 WTEB L 360 WTEB L 440 WT
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Capacidad frigorífica (con bomba)W18/A3230,6 / 36,7 kW35,6 / 42,7 kW43,5 / 52,2 kW
Caudal (bomba)82 / 98 l/min90 / 107 l/min105 / 125 l/min
Presión de bomba2,5 bar
Temperatura ambiente+15 ... +50 °C
Conexiones (medio)IG1 1/2" BSP

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto EB L 310 - 360

  • español
pdf 560 KB Descargar

Hoja de producto EB L 440

  • inglés
pdf 1,3 MB Descargar

Drawing

  • inglés
pdf 510 KB Descargar

EAC certificate

  • ruso
pdf 190 KB Descargar

Otra documentación como hojas de datos, manuales de operación y declaraciones CE, se encuentra disponible para su descarga introduciendo el número de artículo específico en nuestro área de MANUALES. Puede seleccionar el número de artículo en la sección “Detalles de pedido” y seguir el link hacia los Manuales.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoconfiguraciónEB L 310 WTEB L 360 WTEB L 440 WT
Número de artículoBasic420331055014203360550142034405501
Número de artículoUL42033105502on request42034405505

Ventajas del producto

  1. 1

    Potente equipamento básico

    Los controles de alta calidad permiten numerosas funciones adicionales y detección de errores

  2. 2

    Ventiladores de alto rendimiento

    Gran caudal de aire para garantizar el funcionamiento incluso en condiciones ambientales extremas.

  3. 3

    Múltiples opciones

    Muchas características opcionales incluyendo sensores avanzados, comunicación y conectores industriales.

  4. 4

    Flexible fuente de alimentación

    Posibilidad de uso en diferentes voltajes. Por ejemplo, 400 V 50 Hz y 460 V 60 Hz.

  5. 5

    Amigable con el medio ambiente

    Gracias a la tecnología de multicanal, el contenido de refrigerantes se reduce al mínimo en el circuito de refrigeración.

  6. 6

    Estándar industrial robusto

    Carcasa de acero con recubrimiento de polvo grueso.

  7. 7

    Fluido de refrigeración

    Agua | mezclas de agua y glicol.