EB XT 36–150 kW.
- Nuova serie di prodotti che amplia il nostro assortimento con una nuova gamma per prestazioni estreme con una capacità frigorifera fino a 150 kW.
- La serie EB eXTreme è costituita da nove dispositivi con tre diverse dimensioni del corpo.
- Soddisfa i nostri severi standard in fatto di efficienza, struttura compatta e innovazione nella tecnologia dei chiller.
| Modello | Capacità frigorifera | Dimensioni (AxLxP) | Tensione nominale | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB XT 400 WT | 36,0 kW | 2030 x 830 x 1240 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 500 WT | 47,0 kW | ||||||
| EB XT 600 WT | 59,0 kW | ||||||
|
EB XT 700 WT | 69,0 kW | 2030 x 830 x 1840 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 800 WT | 76,0 kW | ||||||
| EB XT 900 WT | 86,0 kW | ||||||
| EB XT 1000 WT | 92,0 kW | ||||||
|
EB XT 1200 WT | 119,0 kW | 2030 x 1200 x 2665 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 1600 WT | 148,0 kW |
disponibile
in preparazione
opzionale