| Dane | EB XT 1200 WT | EB XT 1600 WT | |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | ±1 % | 50 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ | ||
| Moc chłodnicza (z pompą) | W18/A32 | 119 kW | 148 kW |
| Natężenie przepływu (pompa) | 333 l/min | 367 l/min | |
| Ciśnienie pompy | 3 bar | ||
| Temperatura otoczenia | +5 … +50 °C | ||
| Czynnik | woda, woda/glikol | ||
| Temperatura czynnika (wylot) | +8 … +30 °C | ||
| Podłączenia (czynnik) | IG | DN 65 | |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 2030 x 1200 x 2665 mm | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.