| Данные | EB XT 1200 WT | EB XT 1600 WT | |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | ±1 % | 50 Гц AC | |
| ±10 % | 400 В 3~ | ||
| Мощность охлаждения (c насосом) | W18/A32 | 119 кВт | 148 кВт |
| Скорость потока (насосом) | 333 л/мин | 367 л/мин | |
| Давление на выходе насоса | 3 Бар | ||
| Температура окружающей среды | +5 … +50 °C | ||
| Хладагент | вода, вода/гликоль | ||
| Температура хладагента на выходе | +8 … +30 °C | ||
| Подвод жидкости | IG | DN 65 | |
| Габариты (В x Ш x Г) | 2030 x 1200 x 2665 мм | ||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.