EB XT 1200/1600 WT

Rückkühl­anlagen 119–148 kW
  • extrem hohe Kühlleistung von bis zu 150 kW
  • 9 Modelle in 3 verschiedenen Baugrößen
  • effizient und kompakt mit innovativer Technologie
     

Schutzart

Wasser | Wasser/Glykol

Microchannel-technologie

kleine Hysterese

extreme T-bedingungen

großer Tank

stärkere Pumpe

Service- freundlichkeit

sehr hohe EER

Laser-applikationen

EC-Lüfter

Customizable

Technische Daten

DatenEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Nennspannung±1 %50 Hz AC
±10 %400 V 3~
Kühlleistung (mit Pumpe)W18/L32119 kW148 kW
Fördermenge (Pumpe)333 l/min367 l/min
Pumpendruck3 bar
Umgebungstemperatur+5 … +50 °C
KälteträgerWasser, Wasser/Glykol
Kälteträgertemperatur (Austritt)+8 … +30 °C
Anschluss KälteträgerIGDN 65
Abmessungen (H x B x T)2030 x 1200 x 2665 mm

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Englisch
pdf 900 KB Download

Zeichnung

  • Englisch
pdf 270 KB Download

Aufstellung

  • Englisch
pdf 100 KB Download

Bodenplatte

  • Englisch
pdf 120 KB Download

Hydraulikdiagramm 1200 WT

  • Englisch
pdf 200 KB Download

Hydraulikdiagramm 1600 WT

  • Englisch
pdf 200 KB Download

Leistungskurven 1200 WT

  • Englisch
pdf 65 KB Download

Leistungskurven1600 WT

  • Englisch
pdf 63 KB Download

Konformitätserklärung

  • Italienisch
  • Englisch
pdf 410 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 190 KB Download

Bestellung

BestelldatenEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Artikelnummer4215120500142151605001

Produktvorteile

  1. 1

    Extrem hohe Kühlleistungen

    Erweiterung unseres Angebots um hohe Kühlleistungen.

  2. 2

    EC-Lüfter

    Variable Lüfterdrehzahlregelung dank EC-Motor für geringeren Energieverbrauch.

  3. 3

    Verbesserter Wirkungsgrad

    Einsatz des hocheffizienten Kältemittels R410A.

  4. 4

    MCHX-Technologie

    Einsatz von Microchannel- Wärmetauschern als Verflüssiger für effizientere und kompaktere Lösungen.

  5. 5

    Kühlmedium

    Wasser | Wasser/Glykol- Gemische.

  6. 6

    Scrollverdichter

    Geringerer Schalldruckpegel und um 20 % reduzierter Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren Kolbenverdichtern.

  7. 7

    Steuerung und Sensorik

    Steuerung und digitale Anzeige von Temperatur, Druck, Füllstand und Statuswerten.

  8. 8

    Elektronisches Expansionsventil

    Präzisere Regelung im Extrembereich.