Termoventilatori
- Con certificazione ferroviaria, per tutti i settori caratterizzati da urti e vibrazioni (energia eolica, impiego in ambito mobile).
- Ideale anche per applicazioni esterne, si avvia fino a –40 °C.
- Con fissaggio a vite di tipo classico.
| Modello | Dimensioni (AxLxP) | Potenza calorifica | Tensione nominale | cURus | CE | UKCA | cULus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH 250 | 186,5 x 85 x 104 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | ||||
| FLH 400 | 226,5 x 85 x 104 mm | 400 W | ||||||
|
FLH 275 SLM | 110,5 x 118 x 92,5 mm | 275 W | 230 V AC |
disponibile
in preparazione
opzionale