Promiennik o ograniczonej temperaturze

Promiennikowe urządzenia ogrzewające o ograniczonej temperaturze powierzchni

Seria promiennikowych urządzeń ogrzewających o ograniczonej temperaturze powierzchni FLH składa się z trzech wariantów o mocy grzewczej 20, 30 i 50 W. Typowe zastosowania – w instalacjach budynków, gdzie możliwy jest przypadkowy kontakt z grzejnikami promiennikowymi wewnątrz szaf sterowniczych, gdzie przepisy bezpieczeństwa uniemożliwiają stosowanie otwartych źródeł ciepła lub gdzie wzmożone generowanie ciepła negatywnie wpływa na sąsiadujące elementy strukturalne.

zacisk do montażu na szynie DIN

wielonapięciowe

ekstremalne temperatury

Dane techniczne

DaneFLH-LST 020FLH-LST 030FLH-LST 050
Wydajność grzewcza (Ta = +20 °C)20 W30 W50 W
Stopień ochrony dla
zakładanego sposobu użycia
IP 44 (kabel łączący) i IP 20 (złącze wtykowe)
Temperatur roboczych–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatur przechowywania–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Typ montażumocowanie zatrzaskiem do profili 35 mm zgodnie z normą EN 60715

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 320 KB Do pobrania

UL_Certifiykat_508_FLH-LST.pdf

  • angielski
pdf 160 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaFLH-LST 020FLH-LST 030FLH-LST 050
z zaciskiemNumer artykułu170021050071700310500717005105007
z kablem łączącymNumer artykułu170021050171700310501717005105017

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Mocowania

    Zintegrowane mocowanie zatrzaskowe do szyn DIN 35 mm.

  2. 2

    Długi okres eksploatacji

    i wytrzymała konstrukcja bez wentylatora.

  3. 3

    Zastosowanie

    stosowane przede wszystkim w szafach sterujących w celu uniknięcia nadmiernie niskich temperatur lub zbyt wysokiej wilgotności względnej.

  4. 4

    Pewna ochrona

    przed skraplaniem w szafie poprzez szybkie ogrzewanie dzięki technologii PTC.

  5. 5

    Różne klasy parametrów

    zapewniają, że zawsze dostępna jest odpowiednia moc grzewcza. Całe niezbędne ciepło można rozprowadzić zgodnie z potrzebami.

  6. 6

    Przyłącze elektryczne

    w zależności od istniejących warunków przyłączeniowych, dostępne są opcje z 500 mm kablem przyłączeniowym oraz złączem wtykowym.