Kompaktowy termowentylator
- Takie same cechy, jak kompaktowy termowentylator PFH z dodatkowym zintegrowanym termostatem.
- Nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń na termostat.
- Oszczędzające energię automatyczne sterowanie temperaturą.
- Plastikowa obudowa gwarantuje bezpieczną pracę.
| Typ | Wymiary (WxSxG) | Moc grzewcza | Napięcie znamionowe | cURus | CSA | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFH-T 200 | 142 x 88 x 139 mm | 200 W | 230 V AC | ||||
| PFH-T 300 | 300 W | |||||||
| PFH-T 400 | 400 W | |||||||
| PFH-T 500 | 500 W | |||||||
|
PFH-T 650 | 142 x 88 x 139 mm | 650 W | 230 V AC | ||||
| PFH-T 800 | 800 W | |||||||
| PFH-T 1000 | 1000 W | |||||||
| PFH-T 1200 | 1200 W |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne