Нагреватели с вентилятором
- оборудование прошло испытания на устойчивость к ударам и вибрации и является уникальным в своем роде (ветроэнергетика, передвижное оборудование)
- идеально подходит для наружного применения, начиная от –40 °C
- крепление классическими крепежными винтами
| Тип | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Мощность нагрева | Номинальное напряжение | cURus | CE | UKCA | cULus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH 250 | 186,5 x 85 x 104 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | ||||
| FLH 400 | 226,5 x 85 x 104 mm | 400 W | ||||||
|
FLH 275 SLM | 110,5 x 118 x 92,5 mm | 275 W | 230 V AC |
доступно
идет подготовка
дополнительно