FLH 250 / FLH 400

Нагреватели с вентилятором

Серия нагревателей с вентилятором FLH состоит из двух нагревателей с мощностью нагрева 250 и 400 Вт. Данный вид нагревателей оптимален для использования в больших электротехнических шкафах. Они оснащены встроенным вентилятором, который поддерживает естественную конвекцию и обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла в шкафу.

монтаж на DIN рейку

экстремальные температурные условия

Технические характеристики

ДанныеFLH 250FLH 400
Мощность нагрева (Тос = +20 °C)250 Вт400 Вт
Система защиты при эксплуатации
согласно предписанию
IP 20
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажазащелкивающееся крепление для 35 мм DIN – рейки согласно EN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
FLH 250 heater 250W 230 AC UL, pdf 42 KB Download
FLH 250 heater 250W 230 AC UL, pdf 31 KB Download
Manual FLH pdf 400 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 270 KB Загрузить

3D-модель FLH 400 (STEP)

  • английский
zip 610 KB Загрузить

3D-модель FLH 250 (STEP)

  • английский
zip 670 KB Загрузить

UL_сертификат_499_FLH_PRH

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

UL_сертификат_508_FLH010-400

  • английский
pdf 460 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаFLH 250FLH 400
СтандартЗаказной номер1702501000717040010007
дополнительно вторая защитная решеткаЗаказной номер1702501010717040010107

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Распределение тепла

    нагреватель со встроенным вентилятором обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла в шкафу

  2. 2

    Длительный срок службы

    прочная конструкция оснащена встроенным вентилятором, который поддерживает естественную конвекцию

  3. 3

    Монтаж

    встроенные защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки

  4. 4

    Применения

    нагреватели предназначены для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах

  5. 5

    Электропитание

    через клеммное подключение