| Данные | FLH 020 LST | FLH 030 LST | FLH 050 LST | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева (Тос = +20 °C) | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт | |
| Степень защиты при эксплуатации согласно предписанию | IP 44 (кабельное подключение) и IP 20 (клеммное подключение) | |||
| Рабочий температурный диапазон | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
| Температура хранения | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
| Тип монтажа | защелкивающееся крепление для 35 мм DIN – рейки согласно EN 60715 | |||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.