Компактный нагреватель с вентилятором
- стандартное решение с технологией нагрева PTC для различных электрических шкафов
- очень компактная конструкция, особенно подходит для небольших шкафов
- преимуществом является быстрое нагревание, особенно когда требуется безопасный пуск оборудования за короткое время. Образцовое применение на ветряных электростанциях
- пластиковый корпус для безопасной работы
| Тип | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Мощность нагрева | Номинальное напряжение | cURus | CSA | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFH 200 | 142 x 88 x 126 mm | 200 W | 115 / 230 V AC | ||||
| PFH 300 | 300 W | |||||||
| PFH 400 | 400 W | |||||||
| PFH 500 | 500 W | |||||||
|
PFH 650 | 142 x 88 x 126 mm | 650 W | 115 / 230 V AC | ||||
| PFH 800 | 800 W | |||||||
| PFH 1000 | 1000 W | |||||||
| PFH 1200 | 1200 W | 230 V AC | ||||||
|
PFH 900 | 142 x 88 x 126 mm | 900 W | 400 V AC; 24 V DC |
доступно
идет подготовка
дополнительно