Termoventilatori compatti

  • Soluzione standard con PTC per tutti gli armadi elettrici.
  • Struttura molto compatta, in particolare per corpi di piccole dimensioni.
  • Riscaldamento rapido, ideale per applicazioni dove l'impianto deve essere avviato velocemente (eolico).
  • Corpo di plastica per un funzionamento sicuro.
Risultati 3/3
Modello Dimensioni (AxLxP) Potenza calorifica Tensione nominale cURus CSA CE UKCA
PFH 200 142 x 88 x 126 mm 200 W 115 / 230 V AC
PFH 300 300 W
PFH 400 400 W
PFH 500 500 W
PFH 650 142 x 88 x 126 mm 650 W 115 / 230 V AC
PFH 800 800 W
PFH 1000 1000 W
PFH 1200 1200 W 230 V AC
PFH 900 142 x 88 x 126 mm 900 W 400 V AC; 24 V DC
disponibile in preparazione opzionale