Нагреватели с вентилятором и со встроенным термостатом
- оборудование прошло испытания на устойчивость к ударам и вибрации и является уникальным в своем роде (ветроэнергетика, передвижное оборудование)
- встроенный термостат для регулирования температуры
- шарикоподшипник гарантирует длительный срок службы
- пластиковый корпус для безопасной работы
| Тип | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Мощность нагрева | Номинальное напряжение | UL | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH-T 250 | 100 x 150 x 164 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 400 | 400 W | ||||||
|
FLH-T 600 | 100 x 150 x 164 mm | 600 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 800 | 800 W | ||||||
| FLH-T 1000 | 1000 W |
доступно
идет подготовка
дополнительно