Calentadores de ventilador con termostato integrado
- Con certificación ferroviaria, para todos los sectores caracterizados por golpes y vibraciones (energía eólica, uso en ámbito móvil).
- Termostato incorporado integrado para el control automático.
- Ventilador con rodamiento de bolas para una larga vida útil.
- Cuerpo de plástico para un funcionamiento seguro.
| Modelo | Dimensiones (HxAxP) | Potencia calorífica | Tensión nominal | UL | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH-T 250 | 100 x 150 x 164 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 400 | 400 W | ||||||
|
FLH-T 600 | 100 x 150 x 164 mm | 600 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 800 | 800 W | ||||||
| FLH-T 1000 | 1000 W |
disponible
en preparación
opcional