Termoventilatori con termostato integrato
- Con certificazione ferroviaria, per tutti i settori caratterizzati da urti e vibrazioni (energia eolica, impiego in ambito mobile).
- Termostato integrato per il controllo automatico.
- Ventola con cuscinetto a sfere per una lunga durata.
- Corpo di plastica per un funzionamento sicuro.
| Modello | Dimensioni (AxLxP) | Potenza calorifica | Tensione nominale | UL | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH-T 250 | 100 x 150 x 164 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 400 | 400 W | ||||||
|
FLH-T 600 | 100 x 150 x 164 mm | 600 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 800 | 800 W | ||||||
| FLH-T 1000 | 1000 W |
disponibile
in preparazione
opzionale